25.1.2023

Pakkauskoneiden kartonkien syötön turvallinen valvonta

Modulaarisella myPNOZ-turvareleellä

Pakkausratkaisujen on usein tehtävä ennen kaikkea yksi asia: suojattava operaattoria turvallisesti. Tämä koskee myös kartongin syötön valvontaa. Tässä yhteydessä on estettävä se, että käyttäjä voi kurottaa koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukata itsensä.

Pilz tarjoaa tähän TÜV-sertifioidun ratkaisun aina PL d/Cat -luokkaan 3 standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti tai SIL CL 2 standardin EN/IEC 62061 mukaisesti pakkausmateriaalin syötön turvallista valvontaa varten, joka voidaan joustavasti yhdistää ja mukauttaa tähän tarkoitukseen. Käyttäjät voivat luottaa siihen, että kaikki tarvittavat turvatoimet on toteutettu. Kaksi optista anturia valvoo kartonkimakasiinin aukkoa. Jos makasiinissa on liian vähän kartonkipakkauksia, anturit ilmoittavat tästä tilasta modulaarisille myPNOZ-turvareleille. Kone pysähtyy, kunnes riittävästi kartonkipakkauksia on täytetty uudelleen ja tuotanto voidaan aloittaa uudelleen.

Lisätietoja myPNOZ-turvareleistä

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen ja kahden optisen anturin muodostaman ratkaisun edut:

  • Esikonfiguroitu, haettavissa myPNOZ Creatorin kautta Tyyppikoodi: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 puolijohdelähdöillä tai myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 relelähdöillä
  • Plug & Play: heti käyttövalmis
  • Joustava: kohtalainen mukauttaminen mahdollista, jos halutaan valvoa muita turvatoimintoja
  • Yksinkertainen: voidaan integroida olemassa oleviin sovelluksiin

Lisätietoja:

Pakkauskoneiden kartonkien syötön turvallinen valvonta
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä