NÖM AG:n kuormalava-alueella releisiin perustuvat passivointiohjaimet varmistivat, että 30 sisään- ja uloskäynnin turvalaitteet ovat mykistettyinä, kun tavarat kulkivat niiden läpi. Niiden poistaminen aiheutti meijerille erityisiä haasteita: Korvaavaa ratkaisua ei tarjottu, vaan etsittiin innovatiivista ratkaisua, jolla voitaisiin jäljitellä aiempien arviointireleiden toimintaa ja vuorovaikutusta valoverhojen kanssa ylemmän tason ohjausjärjestelmää häiritsemättä. Ulkopuolista asiantuntemusta tarvittiin suunnittelun tueksi ja prosessin saattamiseksi turvallisuuteen liittyvään hyväksyntään asti. Nykyään joustava PNOZmulti 2 -pienohjaus varmistaa tavaroiden turvallisen tuonnin ja poiston kitkattoman passivoinnin ansiosta.
Kefiiriä ja kaakaota non-stop!
Meijerin kuormalavajärjestelmän onnistunut jälkiasennus
Olemassa olevat toiminnot kopioitiin yksi yhteen
NÖM:n tuoreruokavarasto on toiminnassa 24/7, joten järjestelmän suunnittelemattomat seisokit eivät tule kyseeseen. Kaksi kuormalavajärjestelmää muutettiin siis käytännössä käytön aikana: vanhat passivointiohjaimet purettiin ja valoverhot vaihdettiin. Haasteena oli, että ylemmän tason ohjausjärjestelmä oli integroitu passivointiin. Nykyään PNOZmulti 2 suorittaa aiempien releiden toiminnot. Kaikkien kaksikanavaisten turvalaitteiden kanssa: kun laitoksen ohjausjärjestelmä ilmoittaa kuormalavasta, PNOZmulti 2 hoitaa releen tehtävän: se mykistää kaksi ohjauslähtöä, antaa ylemmän tason vakio-ohjauksen vahvistaa tämän toimenpiteen ja sallii tavaroiden kuljetuksen. Moniasemissa käytetään lisäksi PSS 4000 -automaatiojärjestelmää. Pilz toteutti myös niiden asennuksen yhden viikonlopun aikana.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Suorituskykyinen korvaaja vanhentuneelle passivointitekniikalle: Nykyisen sovelluksen ohjaustasoon ei puututtu
- Tulevaisuuden kestävä passivointiratkaisu PNOZmulti 2:n avulla, joka voidaan konfiguroida ohjelmatyökalun avulla ja joka on avoin kaikille turvalaitteille
- Tehokas muutostyö lähes ilman seisokkiaikaa
Asiakastarina
"Ongelmana oli se, että nykyistä sovellusta ei ollut kovin helppo kopioida, koska korkeamman tason ohjausjärjestelmä on integroitu passivointiin. Meille Pilz oli siis pelastaja hädän hetkellä: kaikki sujui täydellisesti ja nopeasti uusien komponenttien suunnittelusta ja asennuksesta aina turvallisuuteen liittyvään hyväksyntään asti."
NÖM AG
NÖM AG on yksi Itävallan meijeriteollisuuden johtavista yrityksistä, ja sen kotipaikka on Badenissa lähellä Wieniä. NÖM:llä on yli 125 vuoden kokemus maidonjalostuksesta, ja se valmistaa monenlaisia maitotuotteita, kuten maitoa, jogurttia, voita, tuorejuustoa, juomia ja paljon muuta. Yritys käsittelee vuosittain useita satoja miljoonia kiloja maitoa, joka on peräisin alueen yli 2300 viljelijältä, ja työllistää Itävallassa yli 700 henkilöä. Yritys käyttää tuotannossaan uusinta teknologiaa ja investoi jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]