Haluatko maksimaalisen turvallisuuden, mutta kaihdat monimutkaisia turvaratkaisuja? Tutustu sitten uuteen myPNOZ-turvareleeseemme. Vastaamme useimmin kysyttyihin kysymyksiin uudesta turvareleestä.
12.10.2021
Uusi myPNOZ-turvarele
Uusi myPNOZ-turvarele mahdollistaa jopa 8 itsenäisesti toimivan turvavyöhykkeen valvonnan. Sinun ei tarvitse edes ohjelmoida niitä, vaan voit luoda ne hetkessä myPNOZ Creator verkkotyökalulla. Haluatko koneen pysähtyvän nopeasti ja luotettavasti hätätilanteessa? Ei ongelmaa: myPNOZ-päämoduuliin on integroitu globaali turvatoiminto, joka vaikuttaa hätätilanteessa kaikkiin turva-alueisiin ja pysäyttää koneen turvallisesti. Tämä tarkoittaa, että työntekijäsi ja kollegasi ovat aina turvassa.
- myPNOZ tarjoaa päämoduulin kautta globaalin turvatoiminnon sekä muiden turvavyöhykkeiden valvonnan. Miten tarkasti tämä täytyy kuvitella?
myPNOZ voi valvoa jopa 8 erillistä aluetta koneessa. Tällä tavoin voidaan pysäyttää yksittäisiä laitoksen osia, kun muut jatkavat toimintaansa. Lisäksi globaali turvatoiminto vaikuttaa koneen kaikkiin alueisiin - tämä mahdollistaa koko koneen sammuttamisen esimerkiksi hätäpysäytyksen avulla.
- Mitkä turvallisuustoiminnot voidaan kattaa myPNOZ:n avulla?
Turvareleellä voidaan valvoa turvatoimintoja, kuten hätäpysäytystä, turvaporttia, valoverhoa, IIIA/C-tyypin kahden käden painiketta ja kuittauspainiketta, voidaan valvoa. #myPNOZ soveltuu pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin, joiden monimutkaisuus on vähäinen tai keskisuuri, 2-16 turvallisen tulotoiminnon valvontaan.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]