6.11.2023

IO-Link Safety

Viesti turvallisesti aina kentälle asti - yhdessä järjestelmässä

IO-Link Safety tuo valmistajariippumattoman, standardoidun IO-Link-viestintäjärjestelmän nyt myös toiminnallisen turvallisuuden käyttöön. Turvallinen ja standardoitu point-to-point-kommunikaatio mahdollistaa turva-antureiden ja -toimilaitteiden integroinnin mihin tahansa olemassa olevaan kenttäväyläjärjestelmään. IO-Link Safety on standardoitu maailmanlaajuisesti standardissa IEC 61139-2, ja se tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden aina PL e:een asti EN ISO 13849-1:n mukaan (tai SIL 3:een IEC 61508/62061:n mukaan).

Logo, jossa on musta ympyrä ja symboleja sekä teksti

Turvallisen automaation asiantuntijana esittelemme SPS 2023 -messuilla uutuutena täydellisen IO-Link Safety -turvajärjestelmän, joka koostuu pääyksiköstä ja antureista. Ensimmäisten IO-Link Safety -turvatoiminnoilla varustettujen laitteiden, kuten PSENopt II advanced IOLS -turvavaloverhojen ja PITgatebox IOLS -käyttöyksikön lisäksi esittelemme myös PDP67 IOLS IO-Link -pääyksikön. Taloudellinen ja joustava kokonaisratkaisu, joka yksinkertaistaa integrointia koneisiin ja järjestelmiin ja lisää suorituskykyä.

Turvaohjauksen rajapintana IO-Link Safety Master mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron aina kenttätasolle asti. IO-Link Safety -turvalaitteiden lisäksi voidaan liittää IO-Link-antureita ja -toimilaitteita sekä klassisia turva-antureita. IO-Link Safety -turva-anturit tarjoavat tärkeitä tilatietoja ja lisää mahdollisuuksia älykkään diagnostiikan alalla. Yksiköt voidaan tunnistaa ja parametroida itsenäisesti, mikä helpottaa vaihtoa ja vähentää seisokkiaikoja.

Edut:

  • Vähennä kustannuksia ja lisää tuottavuutta:
    IO-Link Safety -laitteet tunnistetaan automaattisesti ja parametrit otetaan näin suoraan käyttöön. Tämä yksinkertaistaa komponenttien vaihtamista ja vähentää koneiden ja järjestelmien korjauksiin liittyviä seisokkiaikoja. Lisäksi tarvittavien laitetyyppien määrä vähenee, mikä vähentää hankintojen monimutkaisuutta ja vapauttaa tilaa varastossa.
  • Innovatiiviset konekonseptit:
    Jatkuva tiedonsiirto jokaiseen anturiin ja toimilaitteeseen mahdollistaa älykkään tietojen arvioinnin. Tämä laajentaa verkottuneiden koneiden ja järjestelmien kehittämismahdollisuuksia; industrie 4.0:n kaltaiset aiheet voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaisesti ja valmistajariippumattomasti IO-Link Safetyn avulla aina anturitasolle asti.
  • Lyhyemmät käyttöönottoajat:
    IO-Link Safety -turvaviestintä kulkee suojaamattomien kaapeleiden kautta, ja siinä käytetään tavallisia teollisuusliittimiä. Tämä säästää aikaa käyttöönoton ja laitteen vaihdon yhteydessä.
  • Taloudellinen ylläpito:
    Älykkäät IO-Link-laitteet tarjoavat diagnostiikkatoimintoja. Tämä mahdollistaa uudet, ennakoivat korjaus- ja huoltokonseptit
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä