PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhojen tiheä sädekenttä on ihanteellinen kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan käsien suojausta. Etusi: Asetat turvavaloverkon lähelle vaara-aluetta ja säästät näin tärkeää tilaa. Työntekijäsi ovat optimaalisesti suojattuja, eikä työnkulku häiriinny. Ihanteellinen tuotantotiloihin, joissa on ahtaat tilat. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä se muodostaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.
Turvavaloverho käsien suojaukseen
Työskentele häiriöttömästi optimaalisen suojan avulla

PSENopt-turvavaloristikot verhot - monipuoliset sovellukset
PSENopt-sarjan turvavaloverhoja voidaan käyttää monin eri tavoin. Tyypin 2 Basic valoverhon lisäksi PSENopt Advanced tarjoaa kehittyneitä toimintoja, kuten muting-, blanking- ja kaskadointitoiminnot. Ohuen rakenteensa ja kaskadointitoimintonsa ansiosta PSENopt slim on ihanteellinen tilakriittisiin sovelluksiin.
- Voidaan käyttää jopa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) sovelluksissa standardin EN ISO 13849-1 [BT1] mukaisesti
- Laajennetut toiminnot, kuten muting, blanking ja kaskadointi
- Ohut rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
- Nopea ja helppo kokoonpano, asennus ja käyttöönotto

PSENopt II -turvavaloverho - vankka käytössä
Kestävyytensä ansiosta PSENopt II turvavaloverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. Tyypin 4 turvavaloverhoja voidaan käyttää luokkaan PL e saakka ja tyypin 3 turvavaloverhoja luokkaan PL d saakka - UL-sertifioinnilla. Myös muting-sovellukset ovat mahdollisia saatavilla olevien muting-varsien avulla.
- Iskunkestävyys 50 g:iin asti
- Kestää pölyä ja likaa
- Lämpötila-alue -25 °C:sta +60 °C:seen
- Voidaan käyttää sovelluksissa enintään PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1:n mukaisesti
- Suurempi turvallisuus, koska ei kuolleita alueita (paitsi suojakentän korkeus 150 mm)
- Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
- Mitat: 35 x 40 mm
- Useiden turvavaloverhojen asentaminen lähelle toisiaan on mahdollista koodauksen avulla
- Helppo kytkentä ja kiinnitys

Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita -peileistä ja suojapylväistä muting-varsiin. Liitäntätekniikka-osiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!
Edut

- Sertifioitu turvallisuus: Saatavana EN/IEC 61496:n mukaiset tyypin 3 turvavaloverhot sovelluksiin PL d:hen asti sekä tyypin 4 turvavaloverhot
- Ihanteellinen ahtaisiin tiloihin
- Korkea tuottavuus: nopeat vasteajat eikä kuolleita alueita
- Käyttäjäystävällinen diagnostiikka LEDien avulla seisokkiaikojen lyhentämiseksi
- Helppo ja nopea asennus
- PSENopt II käytettäväksi vaativissa teollisuusympäristöissä, iskunkestävyys 50 g
- Kaikki yhdestä lähteestä: Turvallinen ohjaus, turvavaloverhot ja kattava palvelu- ja koulutustarjonta
Tilaoptimoidut sovellukset, joissa on turvavaloverho käsien suojaamiseksi
PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhomme varmistavat käsien suojauksen ihanteellisesti ja tilaoptimoidusti. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverhon ja kahden peilipylvään avulla
- Sisään- ja ulostuloalueen suojaus työkalunvaihtoa varten
- Tilan, kustannusten ja asetusaikojen säästö

Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto
- Yksinkertainen vierekkäisten suojakenttien, kuten koneen etu-, ylä- ja takaosan, suojaus vain yhden turvavaloverhon avulla
- Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
- Ihanteellinen pieniin koneisiin, joissa on rajoitetusti tilaa
- Helppo konfigurointi ja käyttöönotto PSENoptin konfiguraattorin avulla
Tilakriittiset sovellukset on helppo suojata hyvin PSENopt slim turvavaloverholla
- Ahtaisiin tiloihin sekä oviin ja portteihin
- Ohut rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
- Enemmän turvallisuutta, koska ei kuolleita alueita
- Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
Lisää tietoa:
Lue lisää käytössä olevista turvavaloverhoistamme!
Turvavaloverhomme vartalon ja sormien suojaukseen:
Tuotevalikoimamme
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk