Räätälöityä turvallisuutta prototyypeille!

Automaattisia ratkaisuja tarjoavan Micadon painopiste on räätälöidyissä innovatiivisissa asiakassovelluksissa. Micado luotti siksi inline-mittausjärjestelmän prototyypin turvallisuustekniikassa innovatiiviseen modulaariseen myPNOZ-turvareleeseen - jo "ennen virallista lanseerausta". Sen lisäksi, että se tarjosi juuri oikeat toiminnot inline-mittausaseman turvallisuuskonseptin kannalta, siinä oli myös toinen vakuuttava ominaisuus: myPNOZ toimitettiin valmiiksi konfiguroituna ja asennusvalmiina, joten käyttöönotto ei vaatinut ohjelmointia.

Räätälöity, taloudellinen turvallisuus

Eräkoko 1 turvareleiden alalla: Micado pystyi kokoamaan

Tähän Micadon inline-mittausasemaan oli suunniteltava kolme turvatoimintoa– hätäpysäytys, asennus- ja huoltotöitä varten tarvittava turvaovi ja suojaluukku, joka estää puuttumisen koneen yläpuolella olevaan laitteeseen. Lisäksi turvallisuusratkaisun oli oltava turvallisuuden kannalta yhdenmukainen tuotantoketjun alkupään tai loppupään tuotantoprosessin kanssa. Turvallisuusratkaisun koko konfigurointi tehtiin intuitiivisella myPNOZ Creator verkkotyökalulla, jonka avulla se voidaan luoda helposti. Käytetty Pilz-ratkaisu täyttää kaikki vaatimukset. Ja säästää aikaa: Jopa yksi tunti konetta kohti kutakin käyttöönottoa kohti, joka muutoin olisi pitänyt suorittaa paikan päällä ja jonka ohjelmointi ja kaapelointi sekä myöhempi I/O-tarkastus koko järjestelmän validoimiseksi olisivat vaatineet paljon työtä. 

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Ajan säästö asennusvalmiuden ansiosta: Asennusvalmiin järjestelmän ansiosta käyttöönottoon kuluu enintään yksi tunti konetta kohti
  • Ei ohjelmointityötä: Verkkotyökalu myPNOZ Creator poistaa ohjelmoijan tarpeen paikan päällä
  • Nopea käyttöönotto pienemmän työmäärän ansiosta yksilöllisen kytkentäkaavion ja dokumentaation, mukaan lukien sammutusmatriisi, ansiosta

Lainaus

"Ajattelemme konfiguroida myPNOZ-yksikön, joka sopii 80 prosenttiin käyttötapauksistamme. Kun on luotu standardi, joka kattaa useita eri hankkeita, sitä voidaan käyttää yhä uudelleen ilman suunnittelu- tai ohjelmointityötä: Se houkuttelee."

Andreas Flatscher, sähköinsinööri Micadossa

Tietoja Micadosta

Itätirolilainen Micado-yritys perustettiin vuonna 1998 suunnittelutoimistoksi, ja nykyään se toimii täyden palvelun automaattisten ratkaisujen tarjoajana lentokone-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuuden asiakkaille. Oberlienziläisillä on Itävallan rajojen ulkopuolella erinomainen maine näpertelijöinä, jotka vakuuttavat räätälöidyillä ratkaisuilla.

Tuotteemme käytännössä
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä