Suojalaitteiden toimivuus suojaetäisyyksillä

Turvaetäisyydet

Mahdolliset vaaran riittävän nopeaa ehkäisyä varten edellytetään, että suojalaite asennetaan sopivalle etäisyydelle. Tällä varmistetaan ylä- ja alaraajojen suojaus.

Suojaetäisyys (S) määritetään standardissa EN ISO 13855 ja riippuu seuraavista tekijöistä:

  • t1 = Suojalaitteiden reaktioaika.
  • t2 = Koneen reaktioaika ts. koneen pysähtymisaika reaktiona suojalaitteen signaaliin
  • C = vaara-alueen mahdollinen lähestyminen ilman, että suojalaite havaitsee sen, esim. havaitsematon pääsy kahden säteen välistä säteiden etäisyydestä riippuen
  • K = kehon tai ruumiinosan oletettu lähestymisnopeus. Standardissa EN ISO 13855 määritetään askelnopeudeksi 1 600 mm/s ja tartuntanopeudeksi 2000 mm/s

Vaadittu etäisyys on S = K* (t1 + t2) + C
 

Suojaetäisyydet muille kansanryhmille

EN ISO 13857 käsittelee suojaetäisyyksiä, jotka estävät vaara-alueen saavuttamisen ylä- ja alaraajoilla. On huomattava, että standardi ilmaisee selkeästi, että muilla kansan- tai ihmisryhmillä (esim. Aasian ja Skandinavian maat, lapset) voi olla erilaiset antropometriset tiedot (mitat, kehon osien mitat…), mistä voi syntyä muita riskejä. Siksi tämän standardin käytettävyys voi olla rajoitettu erityisesti julkisissa tiloissa ja viennissä.

Standardi Otsikko
EN ISO 13857 Koneiden turvallisuus
Suojaetäisyydet, jotka estävät vaara-alueen saavuttamisen ylä- ja alaraajoilla

 

Esikatselu Pilz Safety Distance Calculator

Pilz Safety Distance Calculator:

Laskemme sinulle oikean turvaetäisyyden!

Aloita heti!
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä