PSENopt II -valoverho – Toinen sukupolvi

Kestävä turvavaloverho

PSENopt II -turvavaloverho peilipilarilla

Toisen sukupolven PSENopt II-valoverhot mahdollistavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosessiin ja täyttävät kaikki sormien, käsien ja vartalon suojaukselle asetetut vaatimukset. Ensimmäiset tyypin 3 valoverhot soveltuvat erityisesti sovelluksiin luokkaan PL d saakka EN/IEC 61496-1/-2 mukaan. Lisäksi on saatavana tyypin 4 versioita luokkaan PL e saakka standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan.

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II -anturit tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. LEDien avulla käyttäjä voi analysoida oleelliset koneen pysäytykseen johtaneet syyt ja järjestelmäviat. Näin vältetään seisonta-ajat.

Valoverhojen pituudet ovat 150-1800 mm. Näin saat turvallisen kokonaisratkaisun yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa. Graafisessa PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa voit valita valoverhomoduulin ja konfiguroida yksilöllisen turvavaloverhosovelluksen muutamalla napsautuksella.

Lisätietoa standardista EN/IEC 61496-1/-2

UUTUUS: Maailman ensimmäiset UL-sertifioidut tyypin 3 PSENopt II -turvavaloverhot

EN/IEC 61496-1/-2:n mukaiset tyypin 3 turvavaloverhot on suunniteltu erityisesti sovelluksiin PL d:hen asti . Ja niille on ensimmäisenä tyypin 3 turvavaloverhona maailmassa myönnetty UL-sertifikaatti! Voit siis olla varma, että PSENopt II -valoverhoa käyttämällä teet oikean päätöksen suojellaksesi työntekijöitäsi ja konettasi - maailmanlaajuisesti! Olemme työskennelleet erittäin menestyksekkäästi UL International Germanyn kanssa.

Miksi UL-sertifioitu?

Uusien tuotteiden turvallinen ja ongelmaton tuominen maailmanmarkkinoille on globalisaation myötä yhä tärkeämpää. Yhdysvalloissa tuotevastuulainsäädäntö on paljon tiukempi kuin esimerkiksi Euroopassa tai Aasiassa. UL-sertifioidut laitteet täyttävät Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalliset turvallisuusstandardit. Pohjois-Amerikan sähköteknisiä tuotteita koskevien standardien mukainen sertifiointimenettely helpottaa markkinoille pääsyä huomattavasti. Mikään ei estä käyttöä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Käyttöönotto työmaalla nopeutuu. Tästä hyötyvät erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille vientiä harjoittavat koneenrakentajat.

Kokonaisratkaisu yhdeltä toimittajalta

Pilzin ohjaustekniikkaan yhdistettynä PSENopt II tarjoaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun. Joustava käyttö, nopea asennus, ei kuollutta aluetta ja 50 g:n iskunkestävyys tarkoittavat, että PSENopt II -valoverhoa voidaan käyttää vaativissa teollisuusympäristöissä.
5-napaisella liitännällä sen voi kytkeä suoraan PDP67-moduuliin. Laadukkaat lisävarusteet, kuten suojapylväät, peilipylväät ja PSENopt II lockout takaavat huolettoman käytön.

Maailman ensimmäinen UL-sertifikaatti myönnettiin Pilzille heinäkuussa Ostfildernissä Saksassa - turvallisuudesta huolehtivat PSENopt II -turvavaloverhot.

Etusi

  • Sertifioitu turvallisuus: Tyypin 3 turvavaloverho EN/IEC 61496:n mukaisiin sovelluksiin PL d:hen asti UL- ja TÜV-sertifikaatilla
  • sormien, käsien ja vartalon suojaamiseen, saatavana tyypin 3 ja myös tyypin 4 turvavaloverho
  • Käyttäjäystävällinen diagnostiikka LEDien avulla seisokkiaikojen vähentämiseksi

Turvavaloverhot sormien, käsien ja vartalonsuojaukseen – Edut

  • Erinomainen suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan
  • helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen vähentämiseksi
  • nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
  • koodaus antaa lisäjoustavuutta valoverhoanturien sijoitteluun
  • Vaara-alueen suojaaminen useilta sivuilta PSENopt II -peilipilareilla
  • Adjustable base unit suojaa lisäksi mekaanisilta rasituksilta ja mahdollistaa peilipilarin säädön
  • Turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu PMNOZmulti 2 ohjausjärjestelmän ja laajan lisävarustevalikoiman kanssa

Turvavaloverhojen ominaisuudet

PSENopt II -turvavaloverhon resoluutio
  • hyväksytty standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1/-2 mukaan
  • voidaan käyttää sovelluksissa luokkaan PL d / PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 2/ SIL CL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan
  • Sormien, käsien ja vartalon suojaus
  • Pituus 150 mm - 1800 mm
  • Kestävyys 50 g
  • Ei kuolleita alueita
  • Integroitu koodaus
  • Kokonaisratkaisu PDP67:n (pistoke- ja liitinyhteensoiva), PNOZmulti 2:n, PNOZ X2.8P:n ja PNOZ s3:n kanssa

PSENopt II -valoverhon käyttökohteet

Suojaa työntekijäsi ja tuotteesi PSENopt II -turvavaloverhoilla! Näkymättömän infrapunasädekentän avulla verho suojaa vaarallisia alueita. Kun valonsäde katkeaa, aktivoidaan välittömästi pysäytyskäsky.

PSENopt II -valoverhot soveltuvat teollisuudessa erityisesti käsityöpisteisiin, kulunsuojaukseen, materiaalien syöttö/poistoon sekä materiaalikäsittelyyn robottien lähellä.
Lue lisää turvavaloverhojen monipuolisista käyttökohteista!

PSENopt II -valoverhojen käyttökohteet

PSENopt II -peilipilari vaarapaikkojen monipuoliseen varmistukseen

Yhdistä valoverho uusiin PSENopt II -peilipilareihin vaara-alueen suojaamiseksi useista suunnista. Valvo jopa kolmea tulosuuntaa yhdellä valoverholla ja kahdella peilipilarilla! Säästät näin kaapelointityötä, tilaa ja rahaa. Peilipilarit koostuvat suojapilarista ja integroiduista peilistä. Niitä voidaan käyttää kaikkien PSENopt- ja PSENopt II -valoverhojen kanssa.
PSENopt II adjustable base unit -lisävaruste antaa suojaa voimakkaita mekaanisia rasituksia vastaan. Se soveltuu myös peilipilarien pystytykseen epätasaiselle alustalle.

Suojaa PSENopt II -valoverhot vaurioilta uusilla PSENopt II -suojapilareilla

PSENopt II -turvavaloverhon suojapilarit

Uusilla PSENopt II -suojapilareilla suojaat valoverhot esim. törmäysten aiheuttamilta vaurioilta.

Lisäksi suojapilareita voi käyttää valoverhon asennukseen vapaaseen tilaan. Suojapilarin voi myös yhdistää säädettävään PSENopt II -jalustaan epätasaiselle alustalle asennusta varten.

Lisävarusteet valoverhoille PSENopt II uudelleenkäynnistyksen estämiseksi

PSENopt II lockout

Uudella PSENopt II -valoverhoperheen PSENopt II lockout -lisävarusteella estät koneen uudelleenkäynnistyksen. Tämä on tarpeen esimerkiksi huoltotöiden suorittamiseksi vaara-alueella. PSENopt II lockout koostuu kiinnitysyksiköstä, joka kiinnitetään valoverhon sivuun sekä kääntövarresta. Jos vaaravyöhykkeelle on mentävä, kääntövarsi voidaan taittaa valoverhon näkökentän eteen ja varustaa lukolla. Tämä tarkoittaa, että valoverholla ei ole enää vapaata näkökenttää ja uudelleenkäynnistys on estetty.

Vertailun vuoksi: tähän asti uudelleenkäynnistys voitiin estää vain vaara-alueella toimivilla ylimääräisillä turva-antureilla tai silmämääräisellä tarkastuksella, ts. vaara-alueen tarkastuksella. PSENopt II lockoutin avulla saat turvallisen ratkaisun ja vältät ylimääräisten turvallisuusanturien lisäkustannukset.

Integroitu koodaus kaikissa PSENopt II -valoverhoissa

PSENopt II -turvavaloverho käytössä

Nyt turvavaloverhojen asettelulle ei ole enää mitään rajoituksia. Koodauksen ansiosta lähekkäin olevat valoverhoanturit eivät enää häiritse toisiaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ensimmäisen valoverhoparin lähetin säteilee toisen parin vastaanottimen suuntaan. Konfiguroi siinä tapauksessa valoverhopareille erilaiset sädekoodit! Valittavana ovat: ”Koodi A“, ”Koodi B“ ja ”Ei koodattu“. Koodaus on integroitu kaikkiin PSENopt II -valoverhoihin.

Turvavaloverhojen käyttökohteet

Tuotevalikoimamme: PSENopt II -turvavaloverho

Tyypin 4 vakiovaloverho, vartalonsuojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloverhoa voidaan käyttää vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, sormien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 3 vakiovaloristikko, käsien suojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Tyypin 4 vakiovaloristikko, käsien suojaus

Tyypin 4 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat käsien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Lisätarvikkeet PSENopt II -valoristikot

Täydellisesti PSENopt II -valoverhoon sovitettuna: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.

Tyypin 3 vakiovaloverho, vartalonsuojaus

Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloverhoa voidaan käyttää vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaisesti.

Tyypin 3 vakiovaloristikko, sormien suojaus

Tyypin 3 vakiovaloristikko, sormien suojaus. Tyypin 3 PSENopt II -vakiovaloristikot soveltuvat sormien suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaisesti.

Kytkentätekniikka

Laaja valikoima yhteensopivia kaapelitarvikkeita tarjoaa monia laajennettuja toimintoja. Valitse sinulle sopiva ratkaisu täältä.

Sopiva johdot ja liittimet