Digitaalisen raideliikenteen tulevaisuus: Turvalliset ja modulaariset ohjausratkaisumme

Raideliikenne tarvitsee digitalisaatiota: Monet raideinfrastruktuurijärjestelmät ovat vanhentuneita, ja ne on kiireellisesti nykyaikaistettava. Lisäksi useimmat saatavilla olevat ratkaisut perustuvat pääasiassa muutaman valmistajan omiin ohjausratkaisuihin, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään. Tämä johtaa riippuvuussuhteeseen, niin sanottuun myyjäsidonnaisuuteen.

Turvallisesti. Modulaarisesti. Digitaalista rautatietä varten.

Kiskot, jotka risteävät toistensa kanssa numeroyhdistelmällä

Pilz on tukenasi haasteissasi

Rautatieliikenteen luotettavuutta voidaan parantaa nykyaikaisella digitaalisella rautatieautomaatiolla. Autamme sinua kohtaamaan todistettujen turvaratkaisujen kanssa haasteet, joita rautatiealan digitalisointi tuo mukanaan.

Miksi Pilz on täydellinen kumppanisi?

Olemme turvallisuusasiantuntijoita

 Raideohjausjärjestelmä PSSrail ohjauskaapissa

Tuomme ydinosaamisemme, turvallisuuden, turvallisen ja digitaalisen raideautomaation ratkaisuihimme.

 PSSrail-raideohjausjärjestelmän avulla tarjoamme sinulle hyväksi havaitun ja testatun turvallisuusratkaisun raideinfrastruktuurin sovelluksiin, jotka edellyttävät jopa SIL4-luokkaa. Modulaarisen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti digitaalisiin ohjaustehtäviin. 

Olemme ratkaisutoimittajia

Työntekijät työpajassa

Tarjoamme joustavan alustan, joka voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden mukaan, aina tasoristeysten valvonnasta ja ohjauksesta paikallisesti ohjattuihin vaihteisiin (EOW) ja EULYNX Object Controller -ohjaimeen .

Investoi rautateiden tulevaan automatisointiin ja hyödy innovatiivisista, turvallisista ja digitaalisista ratkaisuista. 

Olemme digitoijia

Viisi näyttöä yhdellä työpöydällä

Pilz on edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä nykyaikaisen raideinfrastruktuurin tarpeisiin.

Tuemme länsieurooppalaisen raideinfrastruktuurioperaattoriorganisaation EULYNX toimintaa, joka on asettanut itselleen tehtäväksi kehittää ja tarjota yhtenäiset standardit uudelle modulaariselle keskityslaitetekniikalle

Kumppanit ja referenssit

Digitalisoimme raideinfrastruktuurin

Turvallinen ja modulaarinen PSSrail-ohjausjärjestelmämme muodostaa perustan raideinfrastruktuurin digitalisoinnille: Tarjoamme sinulle modulaarisen järjestelmän, joka on joustava ja yleispätevä ja joka voidaan siksi helposti räätälöidä yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Käytä PSSrailia erilaisiin opastintekniikan sovelluksiin, kuten asento-ohjattuihin vaihteisiin, tasoristeyksiin tai digitaalisiin asetinlaitteisiin. PSSrailia voidaan käyttää esimerkiksi Object Controller -alustana, jolla voidaan ohjata kentällä olevia komponentteja digitaalisesti ja siten luotettavasti ja taloudellisesti.

Ratkaisujemme edut:

  • Digitaalinen ratkaisu: Raideinfrastruktuurin digitalisointi RasTAn ja EULYNXin avulla 
  • Räätälöity ja joustava: saat joustavan, tarpeisiisi sovitetun ratkaisun
  • Modulaarisuus: voidaan konfiguroida yksilöllisesti ja tarpeiden mukaan, joten sitä voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa rautatiesovelluksissa merkinantotekniikan alalla
  • Avoimuus: Ei myyjäsidonnaisuutta, sillä raideohjausjärjestelmämme voidaan integroida mihin tahansa ratkaisuun
  • Sertifiointi: Turvallisuus jopa turvallisuustasolle 4 (SIL 4) asti CENELECin mukaan 

Success Stories

Lisätietoa

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja