27.7.2022

Turvallisen tutka-anturin PSENradar älykäs analysointiyksikkö

Uusi PSEN rd1.x I/O -analysointiyksikkö USB-liitännällä on nyt saatavilla suoja-alueen turvalliseen valvontaan vaikeissa käyttöolosuhteissa.

Yhdessä tutka-anturin PSEN rd1.2 kanssa saat turvallisen kokonaisratkaisun (UL-sertifioitu) kaikkiin sovelluksiin, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja, likaa, sadetta tai höyryä. Ulkosovellusten sekä puu- ja metallintyöstöalueiden lisäksi robottisovellukset voidaan nyt suojata jopa kategoriaan 3/PL d asti ulottuvan turvallisuusluokan ansiosta.

Nopeaa käyttöönottoa varten antureiden valinta ja konfigurointi tehdään yksinkertaisesti sopivalla konfiguraattorilla. Turvallinen tutka-anturiratkaisu sisältää käyttökohteesta riippuen enintään kuusi tutka-anturia, yhden analysointiyksikön ja konfiguroituvan PNOZmulti 2 -pienohjauksen. Näin saat turvallisen ja täydellisen ratkaisun turvalliseen tilan valvontaan - tarvittaessa myös palveluita riskinarvioinnista ja järjestelmäintegraatiosta vaatimustenmukaisuuden arviointiin, kuten koneen CE-merkintään. Ethernetin ja PROFIsafe-järjestelmän kaltaisten lisäliitäntöjen ansiosta tämä turvallinen tutkaratkaisu voidaan myös helposti integroida olemassa oleviin sovelluksiin.

Etusi:

  • Tutkatekniikan ansiosta ei ole herkkä pölylle, lialle, sateelle, valolle, kipinöille, höyrylle ja tärinälle
  • Joustava anturien kohdistaminen ja jopa 6 anturin kytkeminen analysointiyksikköä kohti
  • Helppo integrointi lisäliitäntöjen, kuten esim. PROFIsafe- ja Ethernet-liitäntöjen, ansiosta.
  • Turvallisuusluokka jopa kat. 3/PL d mahdollistaa robotiikkasovellusten turvaamisen
  • Voidaan käyttää sovelluksissa, joissa on ohitussuojaus: estää koneen uudelleenkäynnistymisen, kun ihmisiä on vaaravyöhykkeellä

Turvallinen tutka-anturi PSENradar

Turvallisen tutka-anturin PSENradar älykäs analysointiyksikkö
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä