27.10.2023

SPS:n asiantuntijapaneeli - älykkäät tuotantoratkaisut

Safety ja Security muutostilassa

Turvallisen ja securen automaation maailma muuttuu jatkuvasti. Siksi on tärkeää perehtyä uusimpaan kehitykseen ja teknologiaan. Nürnbergin SPS-messut tarjoavat tähän täydellisen tilaisuuden!

Osastollamme järjestetään päivittäin luentoja koneturvallisuudesta ja Industrial Securitystä. Vieraile luennoilla ja vaihda ajatuksia asiantuntijoidemme kanssa!

Löydät meidät 14.-16.. marraskuuta messuosastolla 370 hallissa 9. Tervetuloa!

Luento-ohjelmamme

Konedirektiivistä tulee koneasetus! Mikä muuttuu sinun kohdallasi?

Uusi EU:n koneasetus 2023/1230 korvaa nykyisen konedirektiivin 2006/42/EY, joka on ollut voimassa 29. joulukuuta 2009 alkaen. Se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 29. kesäkuuta 2023, ja siitä tulee oikeudellisesti sitova tammikuussa 2027. Valmistajilla ja toiminnanharjoittajilla on nyt aikaa paneutua uuteen koneasetukseen. Jos verrataan tämän päivän automaatio- ja konetekniikkaa 14 vuoden takaisiin vaatimuksiin ja tekniikoihin, on selvää, että tarkistus on enemmän kuin järkevä. Digitalisaatio ja verkottuminen sekä niihin liittyvät uudet aiheet, kuten Industrial Security ja tekoäly, ovat muuttaneet suuresti tehdashalleja ja niiden sisältämiä koneita ja järjestelmiä. Luennolla kerrotaan, mitä muita muutoksia on tehty. 

  • 10.00-10.15: Luento saksaksi
  • 11.30-11.45: Luento englanniksi
Koneasetusta koskeva tarjontamme

Uusi koneasetus on tulossa - mutta miten se vaikuttaa juuri sinun prosesseihisi? Tässä esityksessä kerromme, miten voit koneenvalmistajana tai -käyttäjänä valmistautua aiheeseen optimaalisesti ja miten voimme tukea sinua. Yhtäältä kyse on koneasetuksen integroinnista prosesseihisi mielekkäällä tavalla. Toisaalta hankkeet on sovitettava ja suunniteltava ajoissa uusien vaatimusten mukaisesti.

  • 10.30-10.45: Luento saksaksi
  • 12.00-12.15: Luento englanniksi
Koneen Safety ja Security - oikealla kulunhallinnalla turvallisella puolella

Ihmisten suojaaminen koneelta on kirjattu nykyisin voimassa olevaan konedirektiiviin. Uuden koneasetuksen myötä myös manipuloinnilta suojaavat Security-toimet ovat nyt pakollisia. Lue tapausesimerkistä, miten voit ratkaista sekä Safety- että Security-tehtävät standardien mukaisesti elektronisella Key-in-pocket huoltovarmistuksella.

  • 11.00-11.15: Luento saksaksi
  • 15.00-15.15: Luento englanniksi
Turvalukitukset prosessin ja henkilöstön suojaukseen - Miten löydän oikean ratkaisun turvaporttiini?

Standardissa EN ISO 14119 käsitellään siirrettävien suojusten vaatimuksia. Turvalukitusten yhteydessä olennainen merkitys on sellaisilla kriteereillä kuin suojuksen tyyppi, asennustilanne tai suojaus manipulointia vastaan. Lue lisää siitä, miten löydät optimaalisen ratkaisun sovellukseesi, jotta voit työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti.

  • 14.00-14.15: Luento saksaksi
  • 15.30-15.45: Luento englanniksi
IO-Link Safety - älykäs ja turvallinen tiedonsiirto aina kenttätasolle asti

IO-Link Safety -standardin avulla anturiviestinnän avointa markkinastandardia (IO-Link) voidaan nyt käyttää myös toiminnalliseen turvallisuuteen. IO-Link Safety tarjoaa klassisten IO-Link-etujen, kuten standardoidun kaapeloinnin avulla yksinkertaistetun asennuksen tai laajennettujen diagnostiikkavaihtoehtojen lisäksi merkittäviä etuja myös turvallisuuden alalla. Luennossa kerromme lisää toiminnallisuudesta ja käytöstä käytännössä.

  • 14.30-14.45: Luento englanniksi
  • 16.00-16.15: Luento saksaksi

Haluaisitko  tietää lisää messuesiintymisestämme, jonka mottona on "Safety and Security in Transformation"? Tai varata ajan asiantuntijoidemme kanssa?
Messusivulle

Mikrofoni, jossa on keltaisia ja valkoisia elementtejä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä