Äärimmäinen joustavuus ja nopeat formaattimuutokset ovat Sema Systemtechnikin 1200 s -kartonkipystytyslaitteen tunnusmerkkejä: Toimitetut kartonkiaihiot taitetaan, liimataan ja suljetaan useissa tuotantovaiheissa sekuntitahdissa. Riskianalyysin aikana kävi selväksi, että jos "syöttöaukon edessä ei ole kartonkia", oli löydettävä tehokas turvallisuusratkaisu, joka ei rajoittaisi käyttäjää eikä prosessia. SEMA valitsi Pilzin TÜV SÜD-sertifioidun ratkaisun turvalliseen kartonkien syöttöön. Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja erikoisantureiden muodostaman ratkaisun avulla varmistetaan, että SEMAssa kartongin pystytyslaitteen syöttöaukko ei aiheuta vaaraa käyttöhenkilökunnalle.
Tämä kartonkipystytin on avoinna vain tehokkuuden vuoksi
Ratkaisuja ihmisille ja koneille
Turvallinen kartongin kanssa ja ilman
Kartonkipystytyslaitteen ratkaisu turvalliseen kartonkien syöttöön sisältää kaksi erityistä optista anturia, jotka on asennettu syöttöaukon yläpuolelle ja jotka skannaavat sen. Jos ne ilmoittavat, että syöttölaitteessa on liian vähän kartonkiaihioita, PNOZmulti 2 pysäyttää vaarallisen liikkeen välittömästi. Kun kartonkimakasiini on täydennetty, kone voi käynnistyä uudelleen kuittauksen jälkeen. Jäykkiä suojuksia ei tarvita, joten käyttäjät voivat lastata joustavasti molemmilta puolilta. Lisäksi PSENcode-turvarele on osa ratkaisua: Koska jotkin aihiot ovat pienempiä kuin kartongin pystytyslaitteen aukko, peittämätön alue suljetaan ääriviivatarkasti valmistetulla pleksilasilla. Tätä valvotaan manipulaatiosuojatuilla, koodatulla turvareleellä. Kokonaisratkaisu, joka lisää prosessin tehokkuutta ja vähentää merkittävästi kartonkipystytyslaitteen seisokkiaikaa.
Edut yhdellä silmäyksellä
- TÜV SÜD:n sertifioima turvallisuusratkaisu mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan kartonginsyötön PL d tai SIL 2 -standardien mukaisesti
- Turvallisuustoimintoja valvoo konfiguroitava PNOZmulti 2 -turvaohjaus
- Ratkaisun ansiosta ei tarvita jäykkiä suojalaitteita, kuten tunneleita
Asiakastarina
"Konfiguroitavaa PNOZmulti 2 -pienohjausta käytetään yksinomaan kartonginpystytyslaitteissamme. Yleensä sen on valvottava vähintään kymmentä tai useampaa sisään- ja uloskäyntiä. Yhdessä syöttösuojauksen kanssa PNOZmulti 2 tarjoaa riittävästi joustavuutta räätälöintiin ja todellista lisäarvoa asiakkaillemme."
Tietoja Sema Systemtechnikistä
Hüllhorstissa Bad Oeynhausenin lähellä sijaitseva Sema Systemtechnik on valmistanut koneita ja järjestelmiä puolivalmiste- ja pakkausteollisuudelle yli 35 vuoden ajan. Painopiste on pakkaus-, kuljetus-, kuormalavapakkaus-, pystytys- ja pakkauskoneissa, erityisesti pääasiassa pakattujen maitotuotteiden pakkaamisessa. Keskisuuri yritys, jolla on noin 100 työntekijää, tarjoaa kattavan palveluvalikoiman suunnittelusta ja valmistuksesta käyttöönottoon ja linjojen integrointiin.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]