Turvallinen tuli ja liekki

Tehokas polttimen hallinta lämpökäsittelyuuneja varten

Osana jälkiasennusta uunivalmistaja Aksoylar Robotik pyrki saattamaan rullahehkutusuuninsa nykyiselle tasolle käytettävyyden, valvonnan ja turvallisuuden osalta. Entinen polttimien hallintajärjestelmä ei sallinut yksittäisten uunien ohjausyksiköiden verkottamista. Lisäksi tila-, prosessi- ja diagnostiikkatietoja ei voitu näyttää halutulla tavalla standardoidusti eikä virheilmoituksia voitu määrittää ja korjata nopeasti.
Lämpökäsittelyuunien erityisvaatimuksiin mukautetun PNOZmulti 2 -pienohjauksen avulla Aksoylar Robotikin asiakkaat voivat nyt turvallisesti valvoa ja ohjata useita polttimia ja koko polttojärjestelmää yhdellä järjestelmällä.

Erittäin monitoiminen: Ohjauksen Burner-versio

Aksoylarin useille polttimilla varustetut rullahehkutusuunit metallien, kuten teräksen ja alumiinin, erityiseen lämpökäsittelyyn on suunniteltu joustavaan käyttöön monenlaisissa teollisissa sovelluksissa. Siksi Aksoylar Robotik valitsi ratkaisuksi yksittäisten polttimien turvallisen valvonnan ja koko polttojärjestelmän samanaikaisen ohjauksen Burner-ratkaisun avulla - eli yhden ainoan turvajärjestelmän avulla. Tämä johtuu siitä, että erityiset poltinsovellukset voidaan helposti konfiguroida pienohjauksen ohjelmistotoimintomoduulin avulla, joka simuloi elektronisesti automaattisen polttimen ohjausyksikön laajennettuja toimintoja: esimerkiksi tyypillisiä vaatimuksia, kuten turva-, sytytys- ja tuuletusventtiilien ohjausta tai palamisilman paineen, liekkien, sytytyksen ja paljon muuta valvontaa. Tulos: Polttimien luotettava toiminta, vakaat prosessit ja ennen kaikkea korkealaatuiset tuotantotulokset rullahehkutusuunissa.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Taloudellinen ratkaisu: Kaikkien polttimien ohjaus yhdellä keskitetyllä ohjauksella
  • Keskitetysti hallinnoitu kommunikaatiotuki prosessien, tilojen ja diagnostiikan täydellistä hallintaa varten
  • Laaja valikoima poltinratkaisuja, jotka tarjoavat uusia sovellusvaihtoehtoja käyttäjäasiakkaille

Asiakastarina

"PNOZmulti 2 m B1 Burner oli meidän suosikkimme, koska se takaa polttoprosessin turvallisen toiminnan. Se, että asiakkaamme voivat tällä ratkaisulla ohjata kaikkia polttimia yhdessä järjestelmässä, on osoittautunut selvästi taloudellisemmaksi, käyttäjäystävällisemmäksi ja räätälöitävämmäksi kuin kaikki aiemmin asennetut vaihtoehdot."

Şaban Özdemir, vanhempi automaatioinsinööri, Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, joka on perustettu vuonna 1988 ja jonka kotipaikka on Istanbul, valmistaa automatisoituja tuotantouuneja, polttolaitoksia, polttohitsaus- ja induktiohitsauskoneita sekä keraamisia uuneja monille eri teollisuudenaloille. Toisen sukupolven perheyritys työllistää 220 henkilöä suunnittelussa ja valmistuksessa. Aksoylar keskittyy innovatiivisiin, tehokkaisiin ja turvallisiin ratkaisuihin kaikkiin teollisuuslaitosten teknisiin vaatimuksiin.

Tuotteemme käytössä

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä