Turvalukitus PSENmlock mini

Vahva lukitus. Pieni ja helppo asentaa.

Tuotekuva turvalukitus PSENmlock mini

PSENmlock mini -turvalukitusta käytetään suojusten, kuten luukkujen, konepeltien tai kääntö- ja liukuovien, tehokkaaseen varmistukseen. Pienen kokonsa, vain 30x30x159 mm, ansiosta turvarele löytää aina paikkansa myös tilakriittisissä sovelluksissa. 1950 N pitovoima FZH (F1max: 3900 N) piilee tässä pienessä turvalukituksessa ja mahdollistaa turvallisen lukituksen henkilösuojaussovelluksiin luokkaan PL d, Kat. 3 saakka EN ISO 13849-1 mukaan.

Turvalukitus lisää joustavuutta ja tuottavuutta

PSENmlock mini -turvalukitus tarjoaa taloudellisen ratkaisun turvaportin varmistamiseen. Erityisen pienikokoinen turvalukitus voidaan integroida ihanteellisesti koneeseen ja säästää arvokasta tilaa. PSENmlock mini on erittäin joustava asennuksen suhteen, sillä se voidaan asentaa oikealta, vasemmalta ja edestä. Koneet voidaan näin ollen suunnitella paljon joustavammin.

PSENmlock mini voidaan kytkeä sarjaan aina PL d, kategoria 3 asti, mikä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa - säästät aikaa ja rahaa.

Bistabiili lukitusperiaate takaa korkean turvallisuustason. Viimeisin tila säilyy sähkökatkoksen sattuessa, ja ovi pysyy joko suljettuna ja lukittuna tai auki. Tämä periaate vähentää energiankulutusta, koska turvalukitus kytkeytyy päälle vain silloin, kun ovi lukitaan tai avataan. Korkea turvallisuustaso kaksikanavaisen magneettiohjauksen ansiosta; vian sattuessa OSSD-laitteet kytkeytyvät pois päältä, mutta suojalukitus pysyy paikallaan. Sen jälkeen se voidaan avata erikseen poistamalla se kerran käytöstä.

Luotettava suojaus pienessä tilassa - etusi

Nopea asennus - aikaa säästyy

  • PSENmlock mini voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kahdella ruuvilla
  • Joustava toimilaite voidaan asentaa suojavarusteen sisä- ja ulkopuolelle sekä oikealta, vasemmalta ja edestä

Pieni koko - säästää tilaa

  • PSENmlock mini on vain 30 x 30 x 159 mm:n kokoinen ja 60 % pienempi kuin PSENmlock ja sopii siten erinomaisesti tilakriittisiin sovelluksiin
  • Voidaan käyttää myös ovissa, joiden oven vähimmäissäde on 200 mm

Tehokas käytössä - lisää tuottavuutta

  • Turvallinen lukitusvoima FZH enintään 1950 N  
  • Bistabiili lukitusperiaate takaa turvallisen toiminnan ja vähentää energiankulutusta
  • Korkea turvallisuus luokkaan PL d, kat. 3 saakka kaksikanavaisen magneettiohjauksen ansiosta
  • Korkea manipulointisuojaus; koodaus vapaasti valittavissa
PSENmlock mini -turvalukituksessa toimilaite voidaan asentaa oikealle, vasemmalle tai eteen
Turvalukitus PSENmlock mini ja PSENmlock
Turvalukitus PSENmlock mini lähikuvassa

Turvalukitus PSENmlock mini lähikuvassa

  • Turvalukitus henkilösuojaukseen PL d, kategoriaan 3 asti (EN ISO 13849-1)
  • Vankka käytössä jopa 1950 N:n lukitusvoiman FZH ansiosta, integroitu lukitusvoima 11 N
  • RFID-turvarele, jossa on koodatun toimilaitteen ansiosta korkea manipulointisuojaus
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Korkea turvallisuus magneettisolenoidin kaksikanavaohjauksen ansiosta
  • Yksinkertainen käyttö Power to unlock -lukitusperiaatteen ansiosta:
  • bistabiili lukitusperiaate takaa turvallisen käytön ja vähentää energiankulutusta; sähkökatkoksen sattuessa OSSD-laitteet kytkeytyvät pois päältä ja suojus pysyy lukittuna
  • Turvallinen sarjakytkentä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa
  • Integroitu hätäavaus kahdella sivulla
  • Helppo asennus: M12-pistoke, 8- tai 12-napainen

Turvaporttien varmistamiseen taloudellisesti ja luotettavasti

PSENmlock mini -turvalukitusta voidaan käyttää kaikkialla, missä liikkuvat suojukset, kuten konepellit, luukut tai pienet kääntö- ja liukuovet, on suojattava. PSENmlock mini varmistaa myös tehokkaan suojauksen järjestelmissä, joissa on useita suojalaitteita, turvallisen sarjakytkennän ansiosta aina luokkaan PL d, kategoria 3 asti.

 

Useiden luukkujen varmistus täyttöjärjestelmässä

Kuva henkilöstä, joka seisoo täyttöjärjestelmän edessä, jossa on PSENmlock-minimagneettilukitus ja joka käyttää näyttöä.
  • PSENmlock mini -turvalukituksen sarjakytkentä
  • PSENmlock PITgatebox-painikkeella
  • Turvallinen kokonaisratkaisu konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa

Yksilöllinen ratkaisu turvaporttiisi:

Kuva turvaportista, jossa on turvalukitus PSENmlock mini
  • PSENmlock mini -turvalukitus henkilönsuojaukseen
  • Yksinkertainen käyttö PITgatebox-painikeyksiköllä, valinnaisesti myös integroidulla kulkulupajärjestelmällä
  • Kattavat diagnostiikka- ja tilatiedot Safety Device Diagnosticsin (SDD) avulla
  • Yhdistelmä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa

Tuotevalikoimamme: Turvalukitukset PSENmlock mini

Turvalukitukset PSENmlock mini

PSENmlock mini -turvalukitus on ihanteellinen turvalukitukseen tilakriittisissä sovelluksissa.

Lisävarusteet turvalukitukset PSENmlock mini

Valikoimassa on myös sopivia lisävarusteita, kuten asennussarjat tai suojakannet PSENmlock mini -turvalukituksille.
Kierretty keltainen kaapeli

Liitäntätekniikka

Täältä löydät laajan valikoiman sovittimia ja kaapeleita PSENmlock mini -turvalukituksia varten.

Liitäntätekniikka
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä