Automaatioratkaisut primääripakkauksessa

Pakkauslinjojen automatisointi primääripakkauksissa

Primääripakkauksen pakkauslinjojen automatisoinnissa pakataan pääasiassa elintarvikkeita, juomia, lääkkeitä ja kuluttajatuotteita. Etenkin näillä teollisuudenaloilla prosessien suojaamista ja hygieniaa koskevat vaatimukset ovat erittäin korkeat, koska pakkauskoneille ja -järjestelmille tehdään jatkuvia puhdistusprosesseja. Järjestelmien ja koneiden, kuten täyttölinjojen, muotoilu-, täyttö- ja sinetöintikoneiden, käytettävyys ja turvallisuus sekä kuljetinlogistiikka ovat tärkeitä kriteerejä. Kaikki nämä vaatimukset voidaan täyttää teknologioillamme, kuten ohjaustekniikalla, turva-antureilla ja Motion Control -ratkaisuilla.

Pääpaino on automaatiossa, käyttäjän turvallisuudessa ja tarpeettomien seisonta-aikojen välttämisessä sekä pakkauskoneesi maksimaalisen tuottavuuden ja joustavuuden varmistamisessa.

Opastus EN 415:een – ilmaisessa webinaarissa!

Tässä maksuttomassa webinaarissa tarkastelemme EN 415 -standardisarjaa eli eurooppalaisia turvallisuusstandardeja, joissa määritellään, miten pakkauskoneet – täyttölinjoista aina lavaajiin – on suunniteltava ja miten niitä on käytettävä henkilöiden suojelemiseksi ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Saat tietoa siitä,

  • mikä EN 415 on ja miten se liittyy EU:n koneasetukseen
  • miksi OEM-valmistajat hyötyvät standardien mukaisesta suunnittelusta
  • mitä tyypilliset turvallisuusvaatimukset ovat käytännössä
  • mitä uutta päivitetyssä EN 415-3 -standardissa on, mukaan lukien elinkaaren kattavuus ja uudet konetyypit
  • miten Pilz tukee sinua matkallasi kohti vaatimustenmukaisia koneita
  • Sovellusesimerkkejä PILZ-tuotteilla

Olitpa sitten koneenrakentaja, turvallisuusinsinööri tai pakkausosaston päällikkö, tämä webinaari antaa sinulle tarvittavat tiedot turvallisempien, älykkäämpien ja vaatimustenmukaisempien pakkausjärjestelmien kehittämiseen. Ilmoittaudu mukaan ilmaiseksi ja hanki etumatkaa pakkausturvallisuudessa!

(Webinaari on saatavilla vain englanniksi).

Läpipainopakkausten turvallisuus ja hygienia

Magneettinen PSENmag-turva-anturi valvoo turvaportteja ja asentoja vaativissa teollisuusympäristöissä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo kestää likaa ja korkeita lämpötiloja. Kerrostumilla ei ole mitään mahdollisuuksia: näin koneen suojukset tai läpät pysyvät kiinni myös aggressiivisten puhdistusmenetelmien, kuten kuumalla höyryllä steriloinnin, jälkeen.

Kestävän kotelon ansiosta PSENmagin ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio valvoo luotettavasti räjähdysvaarallisia ympäristöjä. IP67/IP69K-koteloitu turva-anturi ja ECOLAB GmbH:n sertifioimat kaapelit ovat ihanteellisia elintarvikkeiden, lääkkeiden ja kosmetiikkatuotteiden turvalliseen pakkaamiseen.

Sovellusesimerkki Läpipainopakkausten turvallisuus ja hygienia

Suojaus täyttölinjan manipulointia vastaan

Täyttölinjan sovellusesimerkki

IT:n ja OT:n (operatiivinen teknologia) verkottuminen edellyttää pakkauskoneesi, esimerkiksi täyttölinjan, lisäsuojausta. SecurityBridge-palomuuri suojaa verkkoa luvattomalta manipuloinnilta. Näin koneesi pysyy turvassa ulkoisen hyökkäyksen sattuessa. Voit esimerkiksi liittää ne konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen, PSS 4000 -automaatiojärjestelmään (kuvassa) tai muihin ohjausjärjestelmiin.

Pilzin turva-antureilla, kuten PSENopt tai PSENcode, täyttölinjasi toimii tehokkaasti, turvallisesti ja varmasti.

Identification and Access Management I.A.M. täyttölinjoissa

I.A.M. tarjoaa sinulle yksilöllisiä ratkaisuja, jotka liittyvät työntekijöiden suojeluun, vastuunsuojaan, maksimaaliseen tuottavuuteen ja siihen, miten tietojesi suojaaminen voidaan parhaiten ratkaista. Erityisesti pakkauskoneissa käyttötapaa on vaihdettava usein. PITmode-käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän avulla suojaat työntekijäsi vaaroilta ja koneesi luvattomalta käytöltä. Lukuyksikkö PITreader yhdessä PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai PSS 4000:n kanssa, estää luvattoman pääsyn HMI-paneeleihin ja korvaa turvattomat salasanat painonappien PIToe 4s:n tai PMIvisu-paneelin kosketusnäytön avulla. PITmode-fuusiota erillisen arviointiyksikön (PITm4 SEU) kanssa käytetään, kun käytössä on kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmä.

Myös täyttölinjojen huollossa tarvittavien turvaporttien yksilöllisiä käyttöoikeuksia voidaan hallinnoida transponderiavaimella. Avain taskussa -ratkaisussa käyttäjien turvatunnukset tallennetaan PNOZmulti 2:n tai PSS 4000:n turvalliseen luetteloon. Järjestelmää ei voi käynnistää uudelleen ennen kuin kaikki käyttäjät ovat kirjautuneet ulos. Lisäksi yhdistelmä modulaarisen turvaporttijärjestelmän kanssa tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja erottavien suojalaitteiden varmistamiseen henkilö- ja prosessisuojauksen edellyttämällä tavalla.

Sovellusesimerkki täyttölinjasta, jossa on toimintatavan valinta

Muotoilu-, täyttö- ja sinetöintikoneiden turvallisuus

Sovellusesimerkki muotoilu-, täyttö- ja sinetöintikoneet

Erityisesti automatisoiduissa pakkausprosesseissa, kuten muotoilussa, täyttämisessä ja sulkemisessa, Motion Control -järjestelmät, joissa paikannustarkkuudelle ja käyttölaitteiden synkronoinnille asetetaan korkeat vaatimukset, ovat ratkaisevan tärkeitä. Pakkausmateriaalirullien ja paperinsyöttölaitteiden suuret nopeudet edellyttävät korkeatasoista turvallisuutta käyttäjälle, joka toteutetaan suoraan Safe Motion -käytön ohjaukseen integroidun PMCprotego DS:n ansiosta tilaa säästäen, ja jossa on laaja valikoima turvallisuus- ja liikkeenvalvontatoimintoja.

Tilaa säästävät PMCprotego SZ-servomoottorimme huolehtivat kaikista liikkeenohjaustehtävistä ja täydentävät näin Motion Conrol -kokonaisratkaisua.

Lisää tietoa pakkaustekniikasta

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä