Tuottavampi terästehdas!

Maailman johtavana teräksen tuottajana teräsjätti ArcelorMittal keskittyy uusimpaan tuotantoteknologiaan. Tavoitteena on tehdä omista tuotantoprosesseista pysyvästi turvallisempia ja tehokkaampia. Myös kylmävalssaamon uunien polttimien valvonta: Esimerkiksi Gentin tehtaan laitoksessa jalostetaan niin sanottuja teräskeloja (teräsnauhakeloja) asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Teräsnauhan kylmämuokkausta varten se on ensin lämpökäsiteltävä. 50 Pääpolttimella ja 30 käynnistyspolttimella lämmitetään hehkutusuuni tätä tarkoitusta varten jatkuvasti 1200 °C:n lämpötilaan. Huomattavat seisokkiajat ja hikinen vianetsintä olivat sääntö, kun poltin petti. Jälkiasennuksen jälkeen PSS 4000 -automaatiojärjestelmä takaa nyt sujuvan ja tuottavan toiminnan, mukaan lukien nopeutettu vianmääritys.

Tavoite: käytännössä häiriötön toiminta

PSS 4000:n lisäksi Arcelor Mittal antoi Pilzille tehtäväksi tehtaan täydellisen muutostyön. Modernisoinnin haasteena oli, että pääpolttimet sytyttävät käynnistyspolttimet pysähtyivät usein, mikä johti toistuvasti pitkiin käyttökatkoksiin. Nykyinen polttimen ohjausmoduuli ja liekin valvonta UV-kennojen avulla eivät tarjonneet tähän optimaalista ratkaisua: Heti kun yksi kennoista oli viallinen, koko laitos oli usein pysähdyksissä vähintään 40 minuuttia, koska viallisen UV-kennon etsiminen maksoi arvokasta aikaa ja analyysimahdollisuudet olivat rajalliset. Nykyisessä ratkaisussa UV-ilmaisimet korvataan ionisaatiolla, ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän polttimenhallintaohjelmistopaketti ottaa hoitaakseen polttimen ohjausmoduulin tehtävät. Nyt prosessit sujuvat käytännössä ongelmitta - nopeiden diagnosointimahdollisuuksien ansiosta, jotka perustuvat tehokkaaseen visualisointiin ohjauskaapissa, joka näyttää aina 10 polttimen tarkan tilan, pidemmät seisokkiajat kuuluvat menneisyyteen.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Laitoksen seisokkiajat lyhenevät nopeutetun vianmäärityksen ansiosta
  • Jälkivarustelu yhdeltä toimittajalta. Komponentit, huolto ja tuki kokonaispakettina
  • PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PAS4000-ohjelmisto mahdollisti polttimen sovelluksen toteuttamisen täysin asiakaskohtaisesti

Asiakastarina

Olimme jo asentaneet Pilzin turvallisuusratkaisun toiseen järjestelmään ja olimme ehdottomasti tyytyväisiä komponenttien laatuun, palveluun ja tukeen. Automaatiojärjestelmä oli meille jo tuttu ja sen skaalautuvuuden ansiosta se edustaa tulevaisuuteen suuntautuvaa automaatioratkaisua

Yves De Sloover, ArcelorMittalin kylmävalssaamon teknikko

Tietoa ArcelorMittalista

ArcelorMittal on maailman johtava teräksentuottaja, jolla on 168 000 työntekijää 17 maassa. Pelkästään Belgian tehtaat, joihin Gent kuuluu, tuottavat vuosittain yli 6 miljoonaa tonnia terästä. Keskeisiä teollisuudenaloja ovat autoteollisuus ja liikkuvuus, rakentaminen, energia ja pakkaukset.

Tuotteemme käytössä
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä