Kompakteja komento- ja ilmaisinlaitteita voidaan käyttää monipuolisesti järjestelmäsi ohjaukseen ja ne mahdollistavat digitaalitulojen ja -lähtöjen kytkemisen ja näyttämisen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi käyttötavan valinnan ja näytön.
Käyttölaitteet on tarkoitettu 22,5 mm asennusaukkoihin, jotka on standardin EN 60947-5-1 mukaan varustettu kiertymissuojalla. Siksi ne sopivat täydellisesti koneiden ja järjestelmien muotoiluun ja voidaan jälkiasentaa konsoliin, ohjauspaneeliin tai ohjauskoteloon.