SecurityBridge-palomuuri on Industrial Security -tuote. Teollisuussovellusten palomuuri suojaa teollisuusautomaatioverkkoja manipuloinnilta ja luvattomalta käytöltä. Estä vakoilu ja manipulaatio ja varmista samalla työntekijöiden turvallisuus ja koneiden käytettävyys!
SecurityBridge-teollisuuspalomuuri
SecurityBridge-palomuuri varmistaa turvallisuuden!

Suojaus laajennettu teollisuusautomaatioverkkoihin
SecurityBridge-palomuuri uudella laiteohjelmistolla tarjoaa nyt kattavan suojan teollisuusautomaatioverkoille. Näin ollen se ei ainoastaan suojaa konfiguroitavia PNOZmulti-pienohjauksia ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmää, vaan mahdollistaa nyt myös kaikkien muiden Pilz-perheen ulkopuolisten laitteidentiedonsiirron valvonnan. SecurityBridge kehitettiin IEC 62443-4-1 -standardin mukaisen turvallisen kehitysprosessin mukaisesti, ja siinä otetaan siten huomioon "vyöhykkeiden ja johtojen" periaate.
Laajoja diagnostiikkatoimintoja on laajennettu "pakettitallennuksella". Sen avulla voit tallentaa suojatun ohjausverkon ja suojaamattoman verkon osallistujien välisen tiedonsiirron. Tämä tallennus voidaan rajoittaa tiettyihin viestintäsuhteisiin, jotta voit analysoida tietoja tehokkaammin . Näin säästät arvokasta aikaa diagnoosin aikana!

SecurityBridge palkitaan GIT Sicherheit Award 2019 -palkinnolla

Firewall SecurityBridge -sovellus sijoittui 3. sijalle GIT SICHERHEIT Awards -tapahtumassa. Palkinto luovutettiin 27.11.2018 SPS IPC Drives -messuilla Nürnbergissä.
GIT SICHERHEIT AWARD on kansallinen ja kansainvälinen palkinto. Kuudessa kategoriassa kussakin kolme innovatiivista tuotetta sai eniten ääniä. SecurityBridge oli kategoriassa "A – Safety ja IT-turvallisuus automaatiossa, kyberturvallisuus". Se vakuutti asiakkaamme, kumppanimme, markkinoiden toimijat sekä GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY ja messtec drives Automation -lehtien lukijat ja asettui siten 14 muuta finalistia vastaan.
Näin käytät SecurityBridgeä
SecurityBridge voidaan kytkeä PNOZmulti-perusyksikköön, PLC-ohjausjärjestelmään PSSuniversal PLC tai muihin Pilz-perheen ulkopuolisiin laitteisiin. Tietokoneen ja laitteen välinen yhteys on siten turvattu. Projektin konfiguraatioita saavat muuttaa vain sellaiset käyttäjät, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet. Tämä estää luvattoman pääsyn suojattuun verkkoon. Tällä tavoin asiakastietokoneen ja SecurityBridgen välinen liikenne on sieppaus- ja manipulaatiosuojattu.
Lisäksi SecurityBridge valvoo prosessin tietoliikennettä ja valvoo turvajärjestelmän eheyttä. Tarkastussumman muutokset antavat tietoa ohjausprojektin projekteissa tapahtuneista muutoksista.

Edut yhdellä silmäyksellä:

- kehitetty standardin IEC 62443-4-1 mukaisesti
- Helppo asennus ilman verkkoparametrien säätöä
- VPN-yhteys, jossa on roolipohjainen käyttäjähallinta
- Konfiguraatiomuutoksia voivat tehdä vain valtuutetut käyttäjät
- Lisääntynyt käytettävyys, koska vain luvallisista tietoliikennesuhteista peräisin olevat tiedot ovat sallittuja
- Prosessidatan välittäminen Wirespeedissä pienellä viiveellä aikakriittisiin sovelluksiin
- Havaitsee projektin luvattomat muutokset tarkistamalla tarkistussumman (CRC)
- Laajat diagnostiikkatoiminnot
- Helppo konfiguroida web-pohjaisen käyttöliittymän kautta
- Jatkuvat päivitykset Toiminnallisesti takaisinkytkennätön suojattua ohjausjärjestelmää varten
Tekniset tiedot:
- 2 RJ45-liitäntää Ethernet-liitäntää varten
- VPN-palvelin VPN-tunnelin luomista varten suojattua tiedonsiirtoa varten
- IP-yhteyksien ja kenttäväylien edelleenlähetyssäännöt
- Ohitustila (turvatoimintojen tilapäinen poistaminen käytöstä diagnostiikkatarkoituksiin)
- Asetustila huoltotöitä varten
- Lähtö, esim. yhteyksien tilan tai toimintatilan näyttämiseen
- Tulo tiettyjen toimintojen tai tapahtumailmoitusten laukaisemiseksi (esim. asetustilan aktivointi).
- Siltaustila (mahdollistaa verkkoturvallisuuden laajentamisen ilman IP-osoitekonfiguraatioiden muuttamista)
- Käyttäjien keskitetty todennus RADIUS:n kautta
- USB-liitäntä konfiguraation tallentamiseen ja palauttamiseen USB-muistista
- LED-näyttö virheilmoituksia ja diagnoosia varten
- Yhteys keskitettyihin diagnostiikkapalvelimiin SYSLOG:in kautta

Tuotevalikoimamme: Industrial Security
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk