Ruiskuvaluun erikoistuneen Waldorf Technikin ydinosaamista ovat modulaariset, tehokkaat ja erittäin tuottavat automaatioratkaisut, jotka on räätälöity tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden. CE-merkintä on välttämätön modulaarisille koneille: se osoittaa, että järjestelmä kokonaisuudessaan täyttää konedirektiivin 2006/42/EY turvallisuus- ja terveydensuojeluvaatimukset. Waldorf tilasi Pilziltä säännellyn ja vaativan riskinarviointi- ja validointiprosessin: Palveluasiantuntijana Pilz ottaa vastuun koko vaatimustenmukaisuusmenettelystä.
Kattava neuvonta = korkea tehokkuus
Jokainen liittymä luotettavissa käsissä
Lähtötilanne on melko hankala: Waldorf Technikin tuotantolaitoksissa on monia erilaisia vaaratekijöitä, jotka johtuvat useista älykkäästi toisiinsa kytketyistä laitosmoduuleista. Yrityksen on arvioitava kunkin rajapinnan riski ja toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä. Niihin on sisällytettävä ja tarkistettava myös ulkopuolisten yritysten rajapinnat. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, CE-merkintä mukaan luettuna, on lopulta koskettava koko järjestelmää asiakkaan toimipaikassa. Waldorf Technik sai luotettavaa apua Pilziltä, joka huolehtii koko vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessista riskinarvioinnista validointiin. Waldorf Technikille tämä tarkoittaa sekä turvallista takuuta asiakkaalle että vaatimusten tehokasta toteuttamista. Yhdessä on toteutettu jo kaksikymmentä hanketta. Kuusi muuta on valmisteilla.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Pilz huolehtii Waldorf Technikin puolesta koko vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä.
- Varmistamme asiakkaan korkeatasoisen turvallisuuden, koska meillä on korkeatasoinen asiantuntemus ja ymmärrämme standardit.
- Pilz huolehtii vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja vahvistaa tämän allekirjoituksellaan.
Asiakaslausunto
Pilzin kanssa voimme aina olla varmoja siitä, että asiakkaamme saavat turvallisia ja helppokäyttöisiä järjestelmiä. Samalla voimme luottaa siihen, että päteviä konsultteja on aina käytettävissä ohjaamaan meitä projektin läpi.
Tietoa Waldorf Technik GmbH:sta
Engen im Hegaussa toimiva Waldorf Technik GmbH työllistää noin 150 työntekijää ja on erikoistunut kehittämään ja rakentamaan asiakaskohtaisia automaatioratkaisuja erityisesti lääketieteellisen tekniikan ja terveydenhuollon aloille tarkoitettujen ruiskuvaluosien poistamiseen ja jatkojalostamiseen. Hahn-konserniin kuuluva yritys valmistaa mm. pipettikärkiä, petriastioita, reaktioastioita, verinäytteenottoputkia ja kyvettejä.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]