Erityisesti End-of-Line-automaatiossa käytetään usein robottisovelluksia erityisesti pahvilaatikoiden kuormalavapakkaamiseen tai kuormalavojen uudelleenpakkaamiseen ja sulkemiseen. Henkilösuojaus on tässä yhteydessä etusijalla, ja se saavutetaan yleensä erillisten suojalaitteiden avulla. Huolto- tai toimintahäiriötilanteessa koneon saatava nopeasti ja turvallisesti takaisin toimintaan, jotta tuotantokatkokset voidaan minimoida.
Olipa kyse sitten kulunvalvonnasta ja turvaoven lukituksesta, robottisolun turvallisesta uudelleenkäynnistyslukituksesta, diagnostiikka- ja visualisointitehtävistä nopeaa vianetsintää varten tai pakkausmateriaalien turvallisesta kuljetuksesta autonomisilla ajoneuvoilla ja kuljetusjärjestelmillä - tarjoamme oikean automaatioratkaisun loppupakkausta varten.