PASvisu HMI-ohjelmisto verkkopohjaiseen visualisointiin

Verkkopohjainen käyttöliittymäohjelmisto – automaatiosi yhdellä silmäyksellä!

PASvisu HMI-ohjelmisto verkkopohjaiseen visualisointiin

PASvisulla konfiguroit ja visualisoit automaatioprojektisi helposti ja optimaalisesti. Paikallisesti ja etäkäytön kautta saat kattavan kokonaiskuvan laitteistosta! PASvisu visualisoi automaatioprojektisi tyylikkäästi erilaisilla Style Sheeteillä.

PASvisun avulla voit visualisoida eri lähteistä peräisin olevia tietoja yhdessä projektissa. Tiedonsiirto on mahdollisimman turvallista. Lähes kaikki ohjausjärjestelmät voidaan visualisoida mitä erilaisimpien liitäntävaihtoehtojen kautta PASvisun avulla. Pilzin ohjaus- tai automaatiojärjestelmät, kuten PNOZmulti tai PSS 4000, vaihtavat tietoja visualisointiohjelmiston kanssa suoran linkin kautta. Sinulla on myös mahdollisuus näyttää kaikki tiedot yhdessä visualisointiprojektissa - sisältäen diagnoosimahdollisuuden.

Kaikille ratkaisuille avoin visualisointiohjelmisto

PASvisu HMI-ohjelmisto verkkopohjaiseen visualisointiin

Verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelmiston käyttö on niin joustavaa, että voit helposti integroida -ohjelmiston olemassa olevaan automaatioinfrastruktuuriin . PASvisu tukee Modbus TCP -tiedonsiirtoprotokollaa tai yhteyttä OPC UA -palvelimen kautta. Tämä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää lähes kaikkien markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevien ohjausjärjestelmien kanssa. Prosessitietoja voidaan vaihtaa mutkattomasti. Eri ohjausten tiedot voidaan näyttää samassa visualisointiprojektissa. Lisäksi tietojen näyttö on mahdollista lähes minkä tahansa päätelaitteen kautta (esim. koneeseen jo asennetut HMI:t, ulkoiset PC:t tai tabletit). Näin voit visualisoida koneesi ja järjestelmäsi optimaalisesti ilman, että jo käytössä olevia komponentteja ja järjestelmiä tarvitsee vaihtaa. Tämä tekee verkkopohjaisesta PASvisu-visualisointiohjelmistosta kustannusoptimoidun ratkaisun!

Lataa PASvisun nykyinen versio nyt!

PASvisu: Konfiguraatiotyökalu PASvisu Builder ja PASvisu Runtime

Visualisointiohjelmisto PASvisu koostuu PASvisu Builderista ja PASvisu Runtimesta. PASvisu Builder on HTML5-pohjainen työkalu projektien helppoon ja tehokkaaseen luomiseen. PASvisu Runtime on saatavana PC-versiona laiteriippumattomaan käyttöön ja PMI-versiona Pilz HMI-paneeleilla toteutettaviin visualisointiprojekteihin.

 

PASvisu nyt visualisoinnilla useista tietolähteistä

Avoin kaikille ratkaisuille: Visualisointiprojektien helppoon toteutukseen

PASvisu koostuu PASvisu Builder -konfigurointityökalusta ja PASvisu Runtimesta
  • Prosessitietoja voidaan käyttää, vaihtaa ja käsitellä lähes kaikilla markkinoilla olevilla ohjauksilla: PASvisu tukee Modbus TCP -tiedonsiirtoprotokollaa ja yhteyttä OPC/UA-palvelimen kautta
  • Nopea yhteys kaikkiin teollisuuskomponentteihin, joissa Modbus TCP on integroitu siirtoprotokollana
  • Tiedot voidaan näyttää monenlaisilla päätelaitteilla (esim. koneeseen jo asennetut HMI:t, ulkoiset PC:t, tabletit jne.)
  • Suora linkitys PNOZmulti- tai PSS 4000 -projektien välillä entistäkin nopeampaa tiedonsiirtoa varten - suunnitteluajat lyhenevät, koska muuttujien manuaalista syöttämistä ja osoittamista ei enää tarvita
  • Visualisointi laatoilla - ennalta määritellyillä GUI-elementeillä on jo valmiiksi kaikki olennaiset ominaisuudet (esim. etuliite, suffiksi ja virhetila)
  • Prosessimuuttujat liitetään työkalussa automaattisen suodatuksen avulla (muuttujia ei tarvitse lisätä manuaalisesti)
  • Aito asiakas-palvelin-toiminto - etähuolto voidaan suorittaa paikan päällä olevasta käytöstä riippumatta

Miellyttävä ja intuitiivinen: Näin hyödyt PASvisusta

  • Nopeuta projekteja: suunnittelusta ajoon ja huoltoon
  • Mahdollisuus lisätä lisäkieliä, mukaan lukien vienti- ja tuontitoiminto
  • Muuttujien kirjaus ja vienti CSV-tiedostoon
  • Advanced Trend Tile: rekisteröityjen trendikäyrien näyttö, täsmällinen suodatus aikaisempien ajanjaksojen perusteella ja dynaamisten trendilinjojen syöttö
  • Integroitu reseptinhallinta: Omien reseptien helppo määrittely tallentamalla muuttujien arvot ja lisäämällä ne olemassa oleviin tietueisiin. Omien tietueiden lataus Runtimen kautta ohjaukseen.

Tietoliikenteen turvallisuus ja todentaminen

Tietoliikenteen turvallisuus ja todentaminen

PASvisu toimii suojatulla asiakas-palvelinyhteydellä. Näin tiedot siirretään turvallisesti PASvisu-palvelimelta paikan päällä olevaan järjestelmävisualisointiin. Tämä varmistetaan täysin salatulla tietoliikenteellä PASvisu-asiakkaiden, PASvisu Builderin ja PASvisu-palvelimen välillä.

Lisäksi verkkopohjainen visualisointiohjelmisto tarjoaa vahvan käyttäjätunnistuksen. Vain valtuutetut asiakkaat voivat kirjautua PASvisu-palvelimelle.

Oikeat visualisointipaneelit ohjelmistoa varten

PASvisu on niin joustava, että tietojen näyttäminen on mahdollista monenlaisilla päätelaitteilla - koneeseen jo asennetuista käyttöliittymistä ulkoisiin tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin, kuten älypuhelimiin tai tabletteihin. Visualisointi näytetään optimaalisesti Pilzin PMIvisu Human Machine Interfacella. Ohjauspaneeli on varustettu tehokkaalla prosessorilla ja PASvisu-visualisointiohjelmisto on valmiiksi asennettu ja lisensioitu. Kapasitiivisesta näytöstä on saatavana kaksi versiota, joita on kumpaakin saatavana kahdessa koossa.

PMIvisu v8 - HMI-paneelit visualisointiohjelmistolla
PMIvisu v807 ja v812 ovat tehokkaat 4.3” ja 7” visualisointipaneelit. Käytä PMIvisu-paneeleja yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kanssa ja hyödy koneiden ja järjestelmien ammattimaisesta visualisoinnista!

Diagnostiikka- ja visualisointipaneelit PMIvisu v7e
Valitse PMIvisu v704e ja v707e 7 "tai 12,1” kustannusoptimoiduiksi diagnostiikka- ja visualisointipaneeliksi. PMIvisu v7e -paneelilla voit visualisoida ja diagnosoida PNOZmulti-pienohjauksen kaikki toiminnot suorayhteyden kautta.

 

PASvisu on täydellisesti sovitettu visualisointipaneeliin PMI v7e

Kytkentä PSS 4000 -automaatiojärjestelmään

Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto on sovitettu optimaalisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten. Näin PAS4000-ohjausohjelmisto voidaan helposti liittää PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Näin syntyy täydellinen ohjauksen ja visualisoinnin symbioosi - koneen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Kytkentä PSS 4000 -automaatiojärjestelmään

PNOZmulti-pienohjauksen liittäminen PASvisu-visualisointiohjelmaan

Yhdistä konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset suoraan PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus. Lyhennä seisonta-aikoja nopeammalla uudelleenkäynnistyksellä!

Yhdistä PNOZmulti helposti PASvisuun

PASvisu Lataus
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä