PNOZmulti Configurator -Ohjelmistotyökalu

Turvakytkennän konfigurointiin PNOZmulti-pienohjauksille

PNOZmulti Configurator –ohjelmistolla luot oman turvakytkentäsi tietokoneella. Konfigurointityökalu tukee sinua Pilz-pienohjausten suunnittelussa, konfiguraatioiden luonnissa, dokumentoinnissa ja käyttöönotossa.

Graafisessa Windows-käyttöliittymässä kaikki turvakytkennän elementit löytyvät valmiina symboleina tai ne löytyvät valikoista. Turvakytkennän konfiguroinnissa auttaa käytönaikainen ohje dokumentaatioineen. Työkalu tarkastaa kytkennän lopuksi virhelähteiden varalta.

PNOZmulti Configuratorin versiosta 10.9 lähtien käyttäjillä on mahdollisuus testata konfiguroitu käyttäjäohjelma jo ennen käyttöönottoa simulaatiotoiminnolla.

Valmiiksi konfiguroitu turvakytkentä voidaan sertifioida, jolloin se on suojattu luvattomilta muutoksilta. Voit koska tahansa muokata, muuttaa tai laajentaa ei-sertifioituja konfigurointeja. Kutsu ne helposti PNOZmulti Configuratorissa! Konfiguraation voi tulostaa ja sitä voi käyttää dokumentaatiopohjana.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Ohjelmisto esimääritetyillä, sertifioiduilla moduuleilla
  • tee muutokset ja sovitukset helposti ja nopeasti konfiguraatioon
  • koneiden lyhyet seisonta-ajat ja laitteiston korkea käytettävyys yksinkertaisen ja helpon diagnoosin ansiosta
  • maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi erilaisiin automatisointiympäristöihin ja tiedonsiirtojärjestelmiin
  • nopea käyttöönotto ja erittäin vähäinen kaapelointityö- vakuutu itse!

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Konfiguroi turvakytkentäsi, älä kaapeloi

  • intuitiivinen käyttö: turvakytkennän luonti sujuu kuin leikki
  • vapaasti konfiguroitava: voit parametrisoida kaikki tulot ja lähdöt muutamalla hiiren napsautuksella
  • liitä ne sitten loogisilla operaattoreilla turvakytkennäksi vetämällä ja pudottamalla
  • voit valita kaikki tulo-, logiikka- ja lähtöelementit työpöydällä

Automaattinen virheiden tarkastus, suojaus muutoksilta

  • turvallinen: ohjelmistotyökalu tarkastaa turvakytkennän virheiden varalta
  • suojattu: valmis konfiguraatio voidaan sertifioida, jolloin se on suojattu luvattomilta muutoksilta
  • joustava: voit milloin tahansa muokata, muuttaa ja laajentaa ei-sertifioituja kytkentäkaavioita
  • yksinkertainen: voit tulostaa kytkentäkaaviot dokumentaatiota varten

Kysymyksiä ja vastauksia PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalusta

Mitä uutta on PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun versiossa 11?

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu – täysversio 11 käytettävissä maksutta:

Lisensointi on muuttunut merkittävästi versiosta 11: PNOZmulti Configurator-ohjelmistotyökalua voi nyt käyttää lisenssivapaalla "Basic"-toiminnolla. Voit ladata ohjelmiston ilmaiseksi ja käyttää sitä automaatioprojekteissa. ”Advanced”-ohjelmistoelementeistä peritään edelleen lisenssimaksut.

Version 11 olennainen uudistus

  • uusi ohjelmistoarkkitehtuuri, joka parantaa suorituskykyä
  • tukee Windows 64-bittistä järjestelmää
  • Tuotevalikoiman virtaviivaistaminen: kaikki sukupolven 2 perusyksiköt, kuten PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner sekä uusi perusyksikkö PNOZ m B0.1
  • kaikki PNOZmulti 2 -laajennusmoduulit

Versiota 11 käytetään luomaan uusia PNOZmulti 2 -projekteja sekä avaamaan ja muokkaamaan olemassa olevia PNOZmulti 2 -projekteja. Powerflow, Diagnostics, Error Stack jne. ovat käytettävissä tavalliseen tapaan käyttöönottoa ja huoltoa varten.

Lisätietoa:

Esite Turvalliset PNOZmulti Configurator pienohjaukset versio 11

Voinko edelleen muokata olemassa olevia PNOZmulti Classic- ja Mini-projekteja PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa ja siirtää ne PNOZmulti 2:een?

Ohjelmistotyökalun versio 10.14 "pitkäaikaisesti tuettu" versio:

  • sisältää PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini -tuoteperheiden laitteistot
  • tätä versiota voidaan käyttää PNOZmulti Classic- tai Mini-projektien siirtämiseen PNOZmulti 2:een
  • PNOZmulti Classic/Mini-projektit Avaa, muokkaa ja projekteja
  • olemassa olevia lisenssiavaimia voidaan käyttää

Lataa nyt! Versio 10.14 PNOZmulti Configurator

*PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini -tuoteperheiden valmistus lopetetaan 31.12.2024.

Lisätietoa valmistuksen lopetuksesta

Mistä löydän tietoa PNOZmulti Configuratorin nykyisestä versiosta ja vanhemmista versioista?

Kaikki tiedot PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun nykyisestä versiosta ja vanhemmista versioista löydät keskitetyltä päivityssivultamme. Sieltä löytyvät julkaisutiedot, ja myös nykyinen versio on ladattavissa sieltä.

PNOZmulti Configuratorin päivityksiin ja versioihin

Miksi PNOZmulti Configuratoria varten tarvitaan kolme salasanaa?

Kolmitasoinen salasanasuojaus mahdollistaa porrastetut käyttöoikeudet:

  • Taso 1: salasana sallii muuttamisen ja tallentamisen.
  • Taso 2: salasana salli vain katselun mutta ei ohjelman muuttamista.
  • Taso 3: salasana sallii muutokset tietyissä lohkoissa, joita voidaan esimerkiksi käyttöönoton aikana vielä muokata.

Mitkä ovat PNOZmulti Configurator -esimerkkiprojektien salasanat?

Salasana - Taso 1: 1
Salasana - Taso 2: 2
Salasana - Taso 3: 3

 

Miten virhepino voidaan lukea ja tallentaa?

  1. Avaa virhepino PNOZmulti Configuratorssa, vaatii verkkoyhteyden.
  2. Valitse ”Näytä“ valikossa virhetekstikenttä ja aktivoi kaikki
  3. Syötä polku ja tiedostonimi valikkokohdassa Tallenna...
  4. ... tallenna ja lähetä tekniselle tuelle sähköpostitse ([email protected]).
  5. Tiedostoa *.mperr voidaan lukea kaikilla tekstieditoreilla (esim. Windows muistio).

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu

PNOZmulti Configurator -lisenssit

Hyödynnä PNOZmulti Configuratorin kaikki toiminnot hankkimalla lisenssiavain: tarpeittesi mukaan valittavanasi on erilaisia tasoja peruslisenssistä projektipäivityslisensseihin.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä