Turvalukitus PSENslock 2

Lisää tuottavuutta vankan lukituksen ansiosta

Tuotekuva PSENslock 2 -turvalukitus: Turvaportin valvonta prosessilukituksella

Tarvitsetko turvaportin valvontaa turvalukituksella siirrettävää suojusta varten? Sähkömagneettisella PSENslock 2 -turvalukituksella voit turvata tehokkaasti kääntö- ja liukuovet sekä konepellit ja luukut korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e, kat. 4 saakka EN ISO 13849 mukaisesti. RFID-turvareleen manipulaatiosuojaus tarjoaa luotettavan prosessisuojauksen, joka takaa maksimaalisen tuottavuuden.

Sähkömagneettinen PSENslock 2 -turvalukitus – Uuden sukupolven lukitusjärjestelmä

PSENslock-turvalukitus on jo osoittautunut hyväksi koneiden ja järjestelmien prosessisuojauksessa. Tähän perustuen uuden sukupolven PSENslock 2 sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tehokkaan prosessin lukituksen myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa :

PSENslock 2 -turvalukituksen suurin lukitusvoima on joko 1000 tai 2000 N. PSENslock 2 on suojausluokaltaan IP67 / IP6K9K, joten se ei ole herkkä pölylle ja vedelle. Hygieenisempi muotoilu ei salli lian ja pölyn kerääntymistä. Saatavana on myös erikoisversioita, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettuja komponentteja pakkausteollisuuden hygieniakriittisempiin sovelluksiin. 

Voidaan käyttää henkilösuojaukseen

Sovelluksiin, joissa tarvitaan turvalukitusta henkilönsuojausta varten, on saatavana myös turvalukitusvoiman valvonnalla varustettu versio. Soveltuu käytettäväksi PL d, kategoria 2:een asti, ja tämän vaihtoehdon lukitusvoima on 1000 N.

Sähkömekaaninen PSENslock 2 -turvalukitus

Turvaportin suojaus PSENslock 2:lla

PSENslock 2:ta voidaan käyttää yleisesti turvaporttien suojaamiseen sekä yksittäin että sarjassa. PSENslock 2 tarjoaa luotettavan suojan hygieniakriittisempiin sovelluksiin, kuten pakkaus-, elintarvike- ja juoma- tai lääketeollisuudessa. Pilzin älykkään diagnostiikkajärjestelmän SDD:n yhteydessä on saatavilla laajennettuja diagnostiikkavaihtoehtoja, jotka lisäävät käytettävyyttä entisestään.

Sovellusesimerkki kääntö- ja liukuovien varmistamiseen

Kääntö- ja liukuovien varmistaminen PSENslock 2:lla

  • PSENslock 2 kytketään turvallisesti sarjaan älykkään diagnostiikan avulla SDD:n (Safety Device Diagnostics) avulla: vähentää johdotustyötä ja lyhentää käyttöönottoaikoja 
  • Kokonaisratkaisu PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa

Kokonaisratkaisu turvaporttia varten:

Yhdistä PSENslock 2 -turvalukitus ja PITgatebox-käyttölaite – valinnaisesti myös integroidulla kulunhallinnalla – yksinkertaista käyttöä varten. Yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa voit turvata turvaporttisi täysin yhdellä järjestelmällä. Lisäksi Safety Device Diagnostic (SDD) tarjoaa kattavat diagnoosi- ja tilatiedot.

Kääntö- ja liukuovien varmistaminen PSENslock 2:lla​

Työskentele tuottavasti myös vaikeissa ympäristöissä – Etusi

  • ei ole herkkä pölylle, lialle ja vedelle
  • Korkea käytettävyys: Joustavasti asennettu toimilaite, jossa on suuret kosketuspinnat, kompensoi helposti toleranssit, jopa turvaportin vinoutuessa
  • Korkea tuottavuus: Manipulaatiosuojaus estää ei-toivotut tuotantokatkokset; koodaus vapaasti valittavissa
  • Älykäs diagnostiikka sarjakytkennässä Safety Device Diagnosticsilla (SDD): Pienempi johdotustyö turvallisen sarjakytkennän ansiosta aina PL e:een asti
  • Pitkä käyttöikä kosketuksettoman transponderitekniikan ja magneettisen turvalukituksen ansiosta
  • Helppo asennus säästää aikaa käyttöönoton aikana

PSENslock 2 -turvalukitusten ominaisuudet

  • Luotettava prosessisuojaus: Lukitusvoima F1max on joko 1 000 tai 2 000 N
  • Suojausluokka IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
  • Kätevä diagnostiikka molemmilla puolilla olevien 4 LED-valon avulla mahdollistaa suoran tilannäytön
  • Mukautettavissa yksilöllisiin tarpeisiin konfigurointinäppäimellä "Config Key" säädettävän salpavoiman ansiosta
  • Versio, jossa on lukituksesta riippumattomat turvalähdöt: Turvalähdöt (OSSD) kytkeytyvät lukituksen tilasta riippumatta ja tarjoavat enemmän joustavuutta sovelluksesi toteutuksessa.

Tuotevalikoimamme: PSENslock 2 -turvalukitukset

Lisävarusteet PSENslock / PSENslock 2

Sovitettu täydellisesti PSENslock- ja PSENslock 2 -turvalukituksiin: Lisävarusteet turvalliseen turvaportinvalvontaan.

PSENslock 2

Suunniteltu korkeimpiin turvallisuusluokkiin kuuluviin sovelluksiin tehokkaaseen lukitukseen myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa.
Kierretty keltainen kaapeli

Liitäntätekniikka

Täältä löydät laajan valikoiman sovittimia ja kaapeleita PSENslock -turvalukitusta varten.

Liitäntätekniikka
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä