PSENbolt-turvasalpa

Monipuolinen ratkaisu turvaporttien turvalliseen valvontaan

PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja eri toimintaperiaatteilla toimivista turvarajoista. Kalliita itsetehtyjä yhdistelmiä ei tarvita. Turvasalpa täyttää korkeimmat ohitus- ja manipulointisuojausta koskevat vaatimukset.

Anturista riippuen PSENbolt varmistaa turvaporttien turvavalvonnan - korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan. PSENbolt-turvasalpaa voidaan käyttää lukuisilla toimialoilla ja sovelluksissa. Yhdessä PNOZsigma-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa ne tarjoavat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta

Uutuus: PSENbolt-turvasalpa mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän kanssa

PSENbolt-turvasalpa

Mekaaniseen PSENmech (PSEN me5) -turvaporttijärjestelmään on nyt saatavana uusia PSENbolt-versioita. Integroidun pidon ansiosta ne mahdollistavat taloudellisen turvaporttiratkaisun henkilöiden ja prosessien suojaukseen.

Valittavana on vakio- ja avainversio. Viimeksi mainitut mahdollistavat salvan lukitsemisen tiettyyn asentoon ja estävät siten koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen esimerkiksi huollon aikana.

Lisätietoja mekaanisesta PSENmech-turvaporttijärjestelmästä

PSENbolt-turvasalpa – edut

  • Vähentää kehitys- ja asennustyötä
  • kustannustehokas ratkaisu, joka sisältää turvarajan, ovenkahvan ja salvan
  • yksinkertainen kahden katkaisimen yhdistelmä
  • Pitkäikäinen mekaanisen suojauksen ja vahvojen materiaalien ansiosta
  • Lukitusruuvi estää salvan tahattoman sulkeutumisen

Turvasalvan ominaisuudet

Turvasalvan ominaisuudet
  • Mekaanisen salvan, ovenkahvan ja turvarajan muodostama kokonaisratkaisu
  • voidaan käyttää luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan koodatun turvarajan, esim. PSENcode, kanssa
  • Aukeamissuunta: oikea tai vasen
  • Hätävapautus saatavana lisävarusteena
  • Versiot avaimella ja ilman
  • Mahdollisuus käyttää riippulukkoa turvaportin sulkemisen estämiseksi
  • Kotelointiluokka: IP67

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

PSENbolt-turvasalpa soveltuu optimaalisesti vaikeasti säädettäviin turvaportteihin ja voimakkaalle tärinälle alttiisiin turvaportteihin. Turvasalpa sopii ihanteellisesti alueisiin, joissa turvaportit avataan ja suljetaan usein. Turvarajan toimintaperiaatteesta riippuen PSENbolt-turvasalvalla voidaan turvata monenlaisia turvaporttisovelluksia:

Mekaaninen PSENmech (PSEN me1) -turvaraja: PSENmech-turvarajan suurempi pitovoima estää turvaportin tahattoman avaamisen.

Magneettinen PSENmag 1.4 –turvaraja: PSENmag on kustannustehokas ratkaisu, kun ei vaadita manipulaatio- ja ohitussuojausta.

Koodattu PSENcode-turvaraja: PSENcode tarjoaa parhaan manipulaatiosuojauksen kahvasta kytkimelle lähetettävällä ainutlaatuisella koodilla (avain-lukko-periaate).

Pidolla varustetun mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän (PSEN me5) ja koodatun PSENcode-turvarajan yhdistelmä: PSENmech estää tahattoman avaamisen prosessipidolla. PSENcode takaa parhaan manipulaatiosuojauksen luokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061).

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

Turvasalvan toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa

Voidaan käyttää yhdessä magneettisen PSENmag-turvarajakytkimen, koodatun PSENcode-turvarajakytkimen ja/tai mekaanisen PSENmech-turvarajakytkimen kanssa. Kokeile!
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä