26.4.2024

Kultaa Pilz-turvalukituksille:

PSENslock 2 ja PSENmlock mini ovat "Vuoden tuote"

PSENslock 2 ja PSENmlock mini -turvalukitukset voittivat Vuoden tuote -palkinnon kategoriassa

Computer&Automation-lehden lukijat valitsevat vuosittain suosikkituotteensa vuoden aikana julkaistujen lukuisten tuotteiden joukosta. Valinta tehdään eri luokissa. Safety & Security-luokassa kaksi uutta turvalukitustamme, PSENslock 2 ja PSENmlock mini, äänestettiin ensimmäiselle sijalle. Olemme iloisia lukijoiden valinnasta ja kiitämme teitä luottamuksesta!
 

Oletko kiinnostunut uusista turvalukituksista?
Esittelemme tuotteita mielellämme tarkemmin:

PSENslock 2 – Uuden sukupolven turvalukitus

Sähkömagneettisen PSENslock 2 -turvalukituksen uudessa sukupolvessa on monia uusia ominaisuuksia. IP67 / IP6K9K-suojauksen ansiosta PSENslock 2 ei ole herkkä pölylle ja vedelle, ja uusi muotoilu estää lian kertymisen. PSENslock 2 -turvalukitusta voidaan käyttää sekä yksittäin että sarjassa korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e, Cat. 4 saakka EN ISO 13849:n mukaisesti.

Lue lisää!

PSENmlock mini – Rakennettu pieneksi. Vahva käytössä.

Pienen, vain 30x30x159 mm rakenteensa ansiosta PSENmlock mini -turvalukitus löytää aina paikkansa myös tilakriittisissä sovelluksissa. Näissä pienissä turvalukituksissa piilee 1950 N lukitusvoima FZH (F1max: 3900 N), joka varmistaa turvallisen lukituksen luokkaan PL d, kategoria 3 (EN ISO 13849-1) asti.

Katso nyt!

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä