Suomi | suomi

29.10.2014

PSS 4000: Globaali koneturvallisuus järjestelmällä

Uusien toimintojen ansiosta PSS 4000 -automaatiojärjestelmää voidaan käyttää kansainvälisesti ja koneista riippumattomasti.

Eri markkinat asettavat erilaisia vaatimuksia automaatiojärjestelmille. Eri alueilla käytetään erilaisia editoreja ja kommunikaatioprotokollia.  PSS 4000 - automaatiojärjestelmä  täyttää täydellisesti nämä vaatimukset  lukuisten toimintojen ja ominaisuuksien ansiosta.


Monipuolinen ja joustava koneesta riippumattomaan käyttöön

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjaukset voidaan integroida erilaisiin automaatioarkkitehtuureihin. Näin laitteet voivat kommunikoida keskenään  Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP ja Profibus-DP  -verkkojen kautta. Tämä mahdollistaa koneesta riippumattoman toiminnan.


Erilaiset editorit turva- ja automaatiotoiminnoille

Erilaiset editorit  antavat ohjelmointikielien sisällölle suuren valinnanvapauden. PAS LD (kosketinlista), PAS STL (strukturoitu teksti) ja PAS IL (käskylista) editorit mahdollistavat SPS-ohjelmoinnin standardin EN/IEC 61131-3 mukaan ja PASmulti  turva- ja automaatiotoimintojen  konfiguroinnin.


Myös sinun kielelläsi kansainvälisessä käytössä

Työskentely äidinkielellä helpottaa lisäksi  ohjelmiston ymmärtämistä ja käyttöä . Valikkokielet, ohjevalikot, asennustuki, turvakäsikirja ja järjestelmäkuvaukset ovat saatavana kahdeksalla eri kielellä (saksa, englanti, italia, kiina, espanja, ranska, japani, portugali).

PSS 4000 - automaatiojärjestelmää voidaan käyttää maasta, alasta ja sovelluksesta riippumatta: täydellisesti ja helposti!


Lisätietoa:

PSS 4000 - automaatiojärjestelmä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk