Suomi | suomi

9.4.2015

Uudet PSENslock-versiot

Kaksi uutta tuoteversiota luotettavasta PSENslock-turvaporttijärjestelmästä on nyt saatavana.

PSENslock tarjoaa luotettavan turvaporttien valvonnan sähkömagneettisella prosessin pidolla yhtenä kompaktina tuotteena – joka sisältää korkeimman manipulaatiosuojauksen – ja varmistaa portit, luukut ja kannet. Jotta voisimme tukea sinua optimaalisesti tehtävissäsi, laajensimme menestyksekästä tuoteperhettä kahdella uudella tuoteversiolla (PSENslock 6.1 ja PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Laajennetut diagnoositoiminnot nopeampaan vikadiagnoosiin

Ennen kaikkea käyttökohteissa, joissa on käytössä useampi PSENslock, laajennetuilla diagnoositoiminnoilla varustettu PSENslock 6.1 auttaa käyttäjää tunnistamaan, mikä kytkin ei pystynyt aktivoimaan pitoaan. Näin säästät aikaa vikatapauksissa, koska nopeampi diagnoosi on mahdollinen.
 

Pidosta riippumattomat OSSD-lähdöt lisäävät sovelluksen joustavuutta

PSENslock-versio 3.1/4.1/4.2 pidosta riippumattomilla turvalähdöillä (OSSD-lähdöt) mahdollistaa OSSD-lähtöjen kytkennän riippumatta pidon tilasta. Tämä lupaa käyttäjälle lisää joustavuutta ja liikkumavaraa käyttökohteessa.

Molemmissa versioissa on kyse 8-napaisesta versiosta, joita voi käyttää erilaisten PNOZ-releiden, PNOZmulti-ohjausjärjestelmän ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kautta. Mahdollisia ovat myös sarjakytkennät muiden PSENslock- ja PSENsgate-turvaporttijärjestelmien ja PSENcode-turvareleiden kanssa.
 

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • paras turvallisuus: luotettava turvaporttien valvonta luokkaan PL e /SIL 3 saakka
  • Prosessisuojaus: magneettinen pito 500 N tai 1000 N pitovoimalla
  • kevytkäyttöinen toimilaite: vapaasti liikkuva, suurempi toleranssi turvaportin sovitusvirheelle
  • suurempi joustavuus: Valikoima erilaisia tuoteversioita mitä erilaisimpiin asiakassovelluksiin
  • laajemmat käyttömahdollisuudet uuden laiteohjelmiston ansiosta:
    - Laajennetut diagnoositoiminnot sarjakytkennässä
    - Pidosta riippumaton OSSD-liitäntöjen kytkentä
  • helppo asentaa: kompaktin rakenteen ansiosta
  • täydellinen järjestelmä yhdeltä toimittajalta:
    - käyttö PNOZ-releiden, PNOZmultin ja PSS 4000:n kautta
    - sarjakytkennät PSENslockin, PSENsgaten ja PSENcoden kanssa mahdollisia
     

Käy osastollamme Hannoverin messuilla (Saksa) – esittelemme siellä luotettavan PSENslock-turvaporttijärjestelmän uudet versiot sinulle henkilökohtaisesti.
 

Lisätietoa:

PSENslock–turvaporttijärjestelmä

Koen PSENslock Hannoverin messuilla

Luotettavan PSENslock-turvaporttijärjestelmän uudet tuoteversiot
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk