Россия | русский

22 мар. 2018 г.

Вот основные технологии, которые мы бы хотели продемонстрировать на Ганноверской ярмарке 2018

Что представляет из себя завод будущего? Для компании Pilz Ганноверская ярмарка (с 23-го по 27-е апреля) это место, где представлены инновационные решения для автоматизации на умных предприятиях. В качестве главной новинки этого года мы покажем нашу модульную систему защитных ограждений, доступную в различных вариантах исполнения.

Ограждение. Система. Защита.

Системы защитных ограждений также будут играть важную роль на заводах будущего. На нашем выставочном стенде мы впервые продемонстрируем новую модульную систему защитных ограждений на реальной модели. Преимущества экономичного последовательного подключения, экстренного выключения, быстрой диагностики, а также дополнительных кнопок и элементов управления! Наши эксперты покажут, как можно создать уникальное защитное ограждение из отдельных компонентов Pilz.

Гибкое производство: Это возможно благодаря нашим умным технологиям!

Интеллектуальные сети и гибкое производство открывают огромные возможности для промышленности. В Ганновере вы можете увидеть своими глазами как быстро наш «Умный» завод адаптируется к изменяющимся условиям рынка. Например, дополнительное изделие производится на новом рабочем месте вручную, не затрагивая текущие процессы. Вот, что значит модульная концепция! Наш контактный коврик безопасности PSENmat, защищающий опасные зоны и гарантирующий безопасную, бесконтактную работу со станком, также используется. Гибкое производство в соответствии со стандартами Industrie 4.0 - попробуйте сами на нашем стенде!

Сенсорные технологии 2D и 3D для совместной работы человека и робота

Заводской цех без роботов? На заводе будущего это невиданно! В Ганновере мы покажем, как можно защитить зоны перед опасными участками с помощью динамических датчиков в соответствии с вашими требованиями. Познакомьтесь с тремя изделиями, принадлежащими к семейству сенсорных устройств от Pilz: лазерный сканер PSENscan, контактный коврик PSENma и система оптического контроля SafetyEYE.

На нашем стенде мы также продемонстрируем, как настроить систему защиты от столкновений, разработанную Pilz при совместной работе человека и робота и провести стандартную проверку соответствия вашей системы совместной работы человека и робота стандарту ISO/TS 15066 . Назначьте встречу с нашими специалистами на выставке сейчас

Билеты и самая свежая информация о выставке

Запланируйте для себя посещение стенда Pilz. Наша страница, посвященная выставке, содержит всю необходимую информацию о наших инновациях и новостях. Здесь вы можете назначить встречу и забронировать бесплатный билет на выставку!

Мы с нетерпением ждем встречи с вами на ганноверской ярмарке 2018! Мы будем находиться в зале 9, стенд D17.

Дополнительная информация:

Hannover Messe