Сервоусилители

Сервоусилители – преобразователи, которые позволяют контролировать что угодно

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD

Используйте современные сервоусилители от Pilz как контроллеры приводов, управляющие работой двигателей самой разной конструкции. Сервоусилители могут использоваться для управления всеми типами электродвигателей, от серводвигателей до асинхронных и линейных. Кроме того, они используются для управления прямыми приводами, серволинейными исполнительными механизмами и специализированными электродвигателями.

Сервоусилители PMC SC6 и PMC SI6

С сервоусилителями PMC SC6 и PMC SI6вы получаете настраиваемые комбинируемые приводные контроллеры в компактном исполнении. Ввод в эксплуатацию производится довольно легко и быстро благодаря электронной заводской табличке двигателя. Контроллеры привода можно подключать по всем распространенным протоколам передачи данных. С сервоусилителем PMC SI6 вы получаете масштабируемое решение для нескольких осей, которое особенно подходит для применения в больших установках и комплексах с числом осей от 4.

Сервоусилитель PMC SC6 - это, наоборот, автономное решение с возможностью расширения, которое идеально подходит для применения в небольших установках и комплексах.

Сервоусилители PMC SC6 и PMC SI6

Сервоусилители PMCprotego D

Сервоусилитель PMCprotego D используется в качестве приводного контроллера, когда необходимы максимальная гибкость и безопасность! Он поддерживает все соответствующие системы полевых шин, устройства обратной связи и типы двигателей и легко интегрируется в существующие системы. Это гарантирует открытость устройства в отношении стандартных систем, представленных на рынке.

Уже в базовую версию включена функция безопасного выключения вращения электродвигателя (STO). Сервоусилитель позволяет реализовать интегрированные в приводы функции безопасности с уровнем эффективности защиты до PL e с любым типом обратной связи независимо от типа энкодера. Благодаря цифровому протоколу обратной связи двигателя HIPERFACE DSL® трудозатраты на подключение сервоусилителя PMCprotego D минимальны.

усилитель PMCprotego D

Очевидные преимущества сервоусилителей

  • Благодаря современной сервотехнологии можно гибко реагировать на изменения формата, увеличивая количество циклов
  • Повышение эксплуатационной готовности машинного оборудования, тем самым исключаются простои)
  • Промежуточный контур, подключенный к интеллектуальному балластному контуру, обеспечивает оптимальный энергетический баланс, позволяя обходиться без внешних балластных контуров
  • Индивидуальные консультации и предоставление различных услуг: от настройки привода до ввода в эксплуатацию
Очевидные преимущества сервоусилителей

Особенности сервоусилителей

Особенности сервоусилителей
  • Открытая архитектура аппаратного и программного обеспечения
  • Четко структурированное программное обеспечение и понятная проектная документация позволяют легко и быстро изучить принципы надлежащего использования
  • Универсальный диапазон напряжения от 230 до 480 В (+/- 10 %)
  • Сервоусилители оснащены целым рядом различных интерфейсов
  • Различные типы приводов и варианты запроса состояния упрощают интеграцию с действующим машинным оборудованием
  • Точное позиционирование и динамический контроль по круговым или синус-косинусным датчикам положения высокого разрешения
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и диагностика с использованием сервоусилителей

Сервоусилители для любого применения

Используйте сервоусилители для подачи питания на ваш двигатель и, таким образом, для его включения. Но они способны на гораздо большее:

  • Установка привода в определенное положение (по сигналам от сети или датчиков)
  • Обработка различных наборов позиций
  • Контроль скорости
  • Контроль крутящего момента
  • Функция электрического редуктора
  • Станки
  • Упаковочные машины
  • Полиграфическое оборудование
  • Производство бумаги
  • Заполнение емкостей
  • Манипуляторы/робототехническое оборудование
  • Станки
  • Укладка
  • Испытательные стенды
  • Полупроводниковая промышленность
  • Специальные сферы применения сервоусилителей (например, обвязывающие машины или сварочные головки)
Сервоусилители для любого применения

Отрасли промышленности

Наш ассортимент изделий: Сервоусилители

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения