Датчики безопасности с запиранием

Безопасная и продуктивная работа - с защитными выключателями от Pilz

Изображение изделий, несколько датчиков безопасности с запиранием

Перемещаемые ограждения, например, с распашными или раздвижными дверями, створками или крышками можно найти практически на каждом производстве. При наличии опасных движений выбега требуется устройство безопасности с запиранием с соответствующей защитой от манипуляций в соответствии с EN ISO 14119

Защитные ограждения нельзя открыть до тех пор, пока не будут остановлены все опасные движения машины. Повторный запуск невозможен, пока защитные ограждения не будут закрыты и заперты. Должна быть обеспечена невозможность вмешательства в работу защитных устройств. 

Датчики безопасности Pilz с запиранием предлагают  правильное решение как для защиты технологического процесса, так и для защиты персонала  — для безопасной и продуктивной работы.

Надежное запирание защитных ограждений. Эффективное производство.

  • Обширный ассортимент датчиков обеспечивает высокий уровень гибкости при проектировании машин.
  • Разработан для всех применений до уровня PL e по стандарту EN ISO 13849 или SIL 3 по стандарту EN IEC 62061.
  • Экономия времени и средств благодаря простоте монтажа и возможности безопасного последовательного соединения с диагностикой
  • Защита от опасных движений машины благодаря контролю функции безопасного запирания и защитной блокировки ворот
  • Высокий уровень безопасности и производительности — защита от манипуляций предотвращает нежелательные сбои в производстве; тип кодирования можно выбирать без ограничений
  • Индивидуальное решение для безопасности защитных ограждений, соответствующее сфере применения
  • Высокая доступность и длительный срок службы датчиков
Сотрудник производства перед машиной, на которой используются датчики безопасности с запиранием.

Устройство блокировки, соответствующее вашим целям применения.

Вы ищете подходящую защиту для вашего перемещаемого ограждения? Вопросы, касающиеся типа защиты, требуемой защитной блокировки и уровня эффективности, являются основополагающими при выборе подходящего устройства блокировки. Ищите подходящее решение здесь и начните прямо сейчас:

Защитите людей и машинное оборудование с помощью защитной блокировки ворот

Вы ищете подходящую защиту для вашего перемещаемого ограждения? Вопросы, касающиеся типа защиты, требуемой защитной блокировки и уровня эффективности, являются основополагающими при выборе подходящего устройства блокировки: 

Иконка с символами устройств безопасности

Тип ограждения

Это ограждение с доступом или без доступа? Элементами ограждений с доступом обычно являются распашные и раздвижные двери большого размера; элементами ограждений без доступа являются, например, крышки или створки.

Иконка с символом часов

Защита процесса или безопасное запирание 

Вопрос в отношении типа защитной блокировки ворот зависит от времени холостого хода. Если время достижения опасной зоны превышает время остановки, достаточно защиты процесса. Однако если время вмешательства короче времени остановки, требуется безопасное запирание (защита персонала).

Иконка с буквами PL

Уровень эффективности защиты PL

Уровень защиты определяется в соответствии с EN ISO 13849-1 или EN 62061. Например, ключевыми факторами для этого расчета являются тяжесть потенциальных травм, частота подверженности риску и способность избежать рисков.

 

Дополнительная информация о защитной блокировке ворот:

Безопасное комплексное решение для вашей безопасности

Надежная и эффективная защита ограждений включает не только устройство безопасности с запиранием, но также дополнительный блок управления и подходящую проводку и технику управления. Датчики безопасности Pilz можно подключать последовательно и они совместимы с другими изделиями и интерфейсами. Они идеально вписываются в производственную среду, а также позволяют модернизировать компоненты Pilz на вашей установке.

Индивидуальное решение для защитных ограждений с контролем доступа

  • Датчик безопасности с запиранием для защиты технологического процесса и персонала 
  • Простое управление с помощью кнопочного блока PITgatebox, встроенное управление доступом в качестве опции 
  • Дополнительные принадлежности: от совместимой дверной ручки до аварийной разблокировки изнутри 
  • Устройство Safety Device Diagnostics (SDD) также предоставляет комплексную диагностическую информацию и информацию о состоянии .
  • Конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2
Изображение применения ограждения

Наш ассортимент: Защитные выключатели с защитной блокировкой

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения