Визуализация для системы автоматизации PSS 4000

Взгляд на систему автоматизации PSS 4000

Визуализация для системы автоматизации PSS 4000

ПО визуализацииPASvisu на основе Интернет-технологий гарантирует, что вы всегда будете иметь данные о работе системы автоматизации PSS 4000: как локально, так и с помощью удаленного доступа. Программное обеспечение PASvisu постоянно информирует о текущем состоянии вашего производственного оборудования! Теперь простои оборудования и длительный поиск и устранение неисправностей остались в прошлом.

Помимо системы диагностики, которую аппаратная часть системы автоматизации выполняет самостоятельно, программное обеспечение PASvisu также может отображать диагностику процесса, подготовленную в PAS4000. Программное обеспечение PASvisu выводит данные о диагностике на PMI, ПК и даже смартфон или планшет. Простой и интуитивно понятный способ для визуализации вашего производственного оборудования!

Дополнительный бонус:

Программное обеспечение PASvisu полностью совместимо с системой автоматизации PSS 4000 от компании Pilz. Управляющее программное обеспечениесистемы PAS4000 можно легко связать с ПО визуализации PASvisu. Такое сочетание обеспечивает идеальный симбиоз системы управления и визуализации на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Полный обзор системы автоматизации PSS 4000

  • Визуализация всех технологических параметров в проекте автоматизации
  • Не зависящая от платформы система, которая не утратит актуальности со временем
  • Общая база данных для PAS4000 и PASvisu
  • Более короткое время выполнения проекта благодаря связи между PAS4000 и PASvisu
  • Сокращение сроков проектирования благодаря исключению ручных операций ввода и присвоения значений параметрам
Полный обзор системы автоматизации PSS 4000

Визуализация как часть системы автоматизации PSS 4000

Визуализация как часть системы автоматизации PSS 4000

Вы можете связать ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий непосредственно с проектом управления, созданного с помощью программного обеспечения PAS 4000 . Это автоматически дает вам полный доступ ко всем параметрам процесса, созданным в проекте, а также ко всей области имен системы автоматизации. После этого от системы управления PSSuniversal PLC вы можете получить такую информацию, как контрольная сумма проекта или версия микропрограммного обеспечения. Таким образом, вы можете получить выгоду от более короткого времени исполнения проекта и более быстрого проектирования.

PASvisu показывает блоки, которые рассчитаны в системе управления и сгруппированы вместе как предопределенные «плитки». Все программные блоки, используемые в проекте управления, автоматически доступны в PASvisu и могут быть использованы непосредственно для графической диагностики. Все соответствующие параметры уже связаны с этими аппаратными «плитками» от Pilz. Также могут быть показаны лист диагностики (сигналы тревоги и меры по устранению неисправности) и история. Кроме того, каждая «плитка» имеет светодиод состояния аппаратного обеспечения системы PSS 4000.

Промышленное применение

наша линейка продукци: ПО визуализации для PSS 4000

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения