Стандарты С являются промышленными товарными стандартами. В них включены подробные требования к специфическому машинному оборудованию, со ссылкой на стандарты В. За разработку указанных стандартов отвечают две организации: CEN за разработку европейских стандартов и CENELEC за разработку норм и правил использования электрических систем.
Обзор специфических промышленных товарных стандартов (стандартов С)
Промышленные товарные стандарты
Наиболее значимые стандарты С
| Прессы | |
|---|---|
| Безопасность машинного оборудования. Прессы. Часть 1. Общие требования к безопасности | EN ISO 16092-1 |
| Безопасность машинного оборудования. Прессы. Часть 2. Требования к безопасности механических прессов | EN ISO 16092-2 |
| Безопасность машинного оборудования. Прессы. Часть 3. Требования к безопасности гидравлических прессов | EN ISO 16092-3 |
| Машинное оборудование. Безопасность. Прессы. Часть 4. Требования к безопасности пневматических прессов | EN ISO 16092-4 |
| Листогибочные прессы | EN 12622 |
| Машины для обработки пластика и каучука | EN 298 |
| Промышленные роботы | |
|---|---|
| Часть 1 Роботы Часть 2. Роботизированные системы и интеграция | EN ISO 10218-1/2 |
| Коллаборативные роботы | ISO TS 15066 |
| Центры механизированной обработки | |
|---|---|
| Безопасность машинного оборудования. Обрабатывающие центры, фрезерные станки, передаточные устройства. Часть 1. Требования к безопасности | EN ISO 16090-1 |
| Текстильное оборудование | EN ISO 11111-1 до -7 |
| Деревообрабатывающие станки | EN ISO 19085-1 до 17 |
| Установки лазерной обработки | EN ISO 11553-1 до -3 |
| Упаковочные машины | EN 415-1 до -10 |
|---|
| Бумагоделательные машины | |
|---|---|
| Безопасность машин. Требования к безопасности при проектировании и конструировании печатных и бумагоперерабатывающих машин | EN 1010-1 до -5 |
| Безопасность машин. Требования к безопасности при проектировании и конструировании машин для производства и отделки бумаги | EN 1034-1 до -16 |
| Машины для термоформования | EN 422, EN 12409 |
|---|
| Токарные станки | EN ISO 23125 |
|---|
| Литьё металлов под давлением | EN 23063 |
|---|
| Оборудование непрерывного действия (конвейеры) | EN 619 |
|---|
| Электроприводные задвижки | EN 12453 |
|---|
| Промышленные грузовики | EN ISO 3691-1 до 6 |
|---|
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
Эта статья была полезной?