Система автоматизации PSS 4000

Сделайте процесс автоматизации проще!

Ищете безопасный и простой способ автоматизировать ваше оборудование или машины? Система автоматизации PSS 4000 является оптимальным решением для вас. Она поможет добиться безаварийного производства благодаря безопасности и автоматизации! PSS 4000 уже доказала свою эффективность в широком спектре вариантов применения в разнообразных отраслях.

Вы можете собрать систему автоматизации PSS 4000 в соответствии со своими потребностями. Этого можно добиться, используя системы управления различных классов производительности, широкий спектр модулей ввода/вывода, а также визуализацию и программное обеспечение для решения технических задач.

Выберите контроллер и модули ввода/вывода с функциями, которые вам необходимы. Вы получите систему, которая предложит вам массу возможностей: инновационную технологию управления, простое программирование с PAS4000 и визуализацию на базе Интернет-технологий с PASvisu!

 

Преимущества системы автоматизации

  • Единая система для всей технологии автоматизации
  • Объединение безопасности и автоматизации
  • Решение для индустрии 4.0
  • Функции управления распределены в соответствии с принципом Multi-Master
  • Простое программирование и настройка с использованием программного обеспечения PAS4000
  • Веб-визуализация с использованием программного обеспечения PASvisu
  • Безопасная связь через Ethernet в режиме реального времени SafetyNet p
  • Высокая универсальность благодаря модульной конструкции системы
  • Может быть интегрирована в существующие структуры автоматизации
Преимущества системы автоматизации

Система автоматизации для Industrie 4.0

Контроллеры системы автоматизации PSS 4000 могут использоваться в соответствии с концепцией Multi-Master. Просто подключите несколько контроллеров через сеть реального времени Ethernet SafetyNET p. Посредством протокола SafetyNET р происходят обмен данными и информацией о статусах между контроллерами, и их синхронизация. Таким образом каждый контроллер знает, что делает другой контроллер.

Через программную платформу PAS4000 вы можете централизованно осуществлять программирование и настройку для всех абонентов сети. ПО визуализации PASvisu позволяет всегда следить за реализацией проекта. Это упрощает работу с проектом независимо от его размеров! Вы можете в любое время быстро и легко отреагировать на индивидуальные требования клиентов!

Система автоматизации для Industrie 4.0

Оптимальная видимость: управляющий проект и визуализация

PASvisu и система автоматизации PSS 4000

С помощью ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий Вы получаете оптимальный обзор системы автоматизации PSS 4000. Вы можете связать ПО визуализации PASvisu непосредственно с проектом управления, созданным с помощью программного обеспечения PAS 4000. Это автоматически дает вам полный доступ ко всем параметрам процесса, созданным в проекте, а также ко всей области имен системы автоматизации. В результате Вы получаете сокращенное время исполнения проекта, ускоренные проектирование и разработку, а также уменьшается вероятность ошибки.

Данные Вашего оборудования доступны для просмотра в человеко-машинном интерфейсе Pilz PMIvisu. Операторский терминал оснащен высокопроизводительным процессором и ПО визуализации PASvisu, которое предварительно установлено для удобства применения. Емкостные дисплеи доступны в размерах 7" и 12".

Слияние безопасности и автоматизации

Система автоматизации PSS 4000 позволяет реализовывать проекты в области безопасности и автоматизации. Оба мира сливаются. Система функционирует без обратной связи, гарантируя безопасность оператора и станка в любое время. Это гарантирует, что любые изменения или дополнения в блоке управления не повлияют на безопасность.

В программном обеспечении PAS4000 вы можете осуществлять конфигурирование с использованием функциональных блоков или программировать с помощью редакторов в соответствии с EN / IEC 61131-3. Редакторы для функций безопасности и автоматизации доступны всегда в режиме параллельного выполнения.

Здесь доступны видео-презентации для PAS4000.

Видео-презентации

Слияние безопасности и автоматизации

Аппаратно-независимая эксплуатация

Возможно, в начале проекта вы не знаете точно, какие аппаратные компоненты вам нужны для конфигурирования проекта? Это не проблема, когда есть система автоматизации PSS 4000! Система PSS 4000 позволяет создавать аппаратно-независимый проект. Вам нужно выбрать соответствующие компоненты только тогда, когда программа переведена на аппаратный уровень!

Что вы делаете, если обнаружите, что, например, два контроллера PSSuniversal PLC в функциональном плане исчерпали свой лимит? Тогда вы просто можете интегрировать третий контроллер. Перераспределение пользовательской программы не представляет особого труда. Какие преимущества вы получаете? Сжатое время исполнения проекта!

В наших видео-презентациях Вы найдете больше информации о аппаратно-независимой эксплуатации.

Видео-презентации

Аппаратно-независимая эксплуатация

Наш ассортимент продукции: Система автоматизации PSS 4000

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения