Нередко технологии и операции в сфере железнодорожных грузоперевозок остаются неизменными на протяжении десятилетий. Прежде для проведения проверки тормозов грузовых поездов персонал проходил по всей длине состава, при помощи специального молотка простукивая каждую ось, таким образом проверяя исправность тормозов. Австрийская компания PJM, специализирующаяся на различных системах для железнодорожного транспорта, стремится внедрить цифровые технологии для выполнения этой задачи и поэтому сотрудничает с Pilz в области разработки безопасной технологии для автоматического испытания тормозов. Это сопряжено с некоторыми сложностями, которые связаны с отсутствием электроснабжения вагона, а также с различным техническим оснащением составов, которые обычно состоят из 25-30 вагонов, значительно отличающихся по типу, происхождению и возрасту. Комплексное решение состоит из безопасной системы автоматизации PSS 4000 и сертифицированного прикладного программного обеспечения.
Вместо удара молотком – интеллектуальная автоматизация
Автоматизация испытаний тормозов на грузовых поездах
Комплексное сертифицированное типовое решение
Заданные конечные положения, усилия и давление в тормозном цилиндре регистрируются с помощью датчиков, соответствующих типу вагона, и системы автоматизации PSS 4000, в состав которой входят модули ввода/вывода, подходящие для работы на железнодорожном транспорте. Решение, обеспечивающее управление, подключено к рабочей системе оператора через местную беспроводную систему и к серверной системе с web-интерфейсом через LTE. У машиниста поезда имеется планшет, и он таким образом всегда знает текущее состояние и функциональные возможности тормозов - ему не нужно проверять их вручную перед каждым отправлением на каждом отдельном вагоне. Таким образом можно сократить источники потенциальных ошибок, а подготовка поездов проходит быстрее. Комплексная система одобрена TÜV Süd и может быть адаптирована для использования с различными типами вагонов и тормозов. Сегодня она служит в качестве европейской эталонной системы для автоматической проверки тормозов. Данное решение по автоматизации уже используется швейцарской компанией SBB Cargo и способствует повышению эффективности процессов в железнодорожных грузоперевозках.
Краткий обзор преимуществ
- PSS 4000 соответствует применимым железнодорожным стандартам в части функций безопасности по уровням SIL 2, 3 и 4.
- Для расширения системы в будущем могут быть использованы входные и выходные модули.
- Будущие варианты использования, такие как применение электрических ручных тормозов или цифровой автоматической сцепки, уже учтены.
Мнение заказчика
В этом проекте речь шла не только о закупке оборудования. Скорее наоборот, объединив наши знания, мы разработали сложное комплексное решение, которое можно адаптировать к различным типам вагонов и дополнительным требованиям.
О компании PJ Monitoring GmbH
Компания PJM была основана в 2006 Мартином Йохом и Гюнтером Печнигом как дочернее предприятие Технического университета Граца. Сейчас этот австрийский поставщик комплексного оборудования для железнодорожного транспорта работает по всему миру, охватывая две сферы деятельности: PJ Messtechnik GmbH проводит измерения и испытания для одобрения транспортных средств, выступая в качестве инспекционного органа, аккредитованного в соответствии с IEC/ISO 17025, а PJ Monitoring GmbH содействует автоматизации железнодорожных грузовых перевозок с помощью перспективных решений, таких как WaggonTracker и интеллектуальный контроль веса груза.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566