Для компании Brau Union Österreich принцип «Безопасность прежде всего!» имеет высший приоритет. Существующие установки и процессы регулярно подвергаются проверкам безопасности. В том числе это касается и установки по очистке и розливу многоразовых бочек, которая работает с 1993 года. С ее помощью можно выполнить очистку от пивных остатков и повторный розлив до 700 бочек в час. При выполнении модернизации контроллеров нужно было выполнить повторную оценку и валидацию вариантов вмешательства в работу машинного оборудования. Начиная с консультаций по действующим стандартам, которые должны быть соблюдены, и заканчивая обзором существующего оборудования безопасности и контура аварийного останова, компания Pilz также проанализировала потенциальные источники опасности и рекомендовала соответствующие блокирующие устройства и индивидуальную концепцию безопасности для установки.
Полученные знания по модернизации
Безопасность прежде всего!
Также отличается практичностью
На установке по очистке и розливу бочек важно иметь возможность без затруднений снять часть защитной стенки, чтобы обслуживающий персонал мог подъехать с помощью вилочного погрузчика к расположенным в центре распределителям рабочей среды и провести на них сервисные работы. Чтобы выполнить это требование, было принято решение использовать мобильные ограждения. Решение также включает новую систему управления доступом, которая гарантирует, что только уполномоченный оператор может подтвердить устраненную неисправность и вернуть систему в рабочее состояние. Исходные световые завесы были заменены на ограждения. Компания Brau Union в полном объеме воспользовалась преимуществами, которые несет портфолио консультативных услуг от Pilz – от анализа потенциальных точек опасности, включая определенные контрмеры, до внедрения и валидации безопасности в соответствии с международными директивами и стандартами безопасности, такими как EN ISO 13849, IEC 62061 и IEC 61508.
Краткий обзор преимуществ
- Комплексный портфель услуг: от анализа рисков и проведения работ по модернизации до валидации
- Техническое обслуживание, не создающее проблем: Установка отвечает всем текущим нормам по безопасности.
- Безопасно и практично: Использование мобильных ограждений упрощает доступ к машинному оборудованию Современная система управления доступом обеспечивает необходимую защиту и безопасность.
Пример из практики работы с заказчиками
«Мы постоянно изучаем вопросы безопасности, но если не заниматься этими вопросами и не отслеживать соответствующие законы ежедневно, трудно идти в ногу со временем. Именно поэтому мы доверяем опыту и ноу-хау, которые есть у компании Pilz в этой связи».
О компании Brau Union Österreich
Brau Union Österreich поставляет в общей сложности более пяти миллионов гектолитров пива в год. Примерно пятая часть приходится на Визельбург – крупнейшую по объему портфеля пивоварню корпоративной группы. В рамках группы компаний Heineken именно австрийский Визельбург является тем предприятием, которое производит наибольшее количество напитков «двойной ноль», то есть пива с содержанием алкоголя 0,0 процента. В общей сложности продукция на заводе в Визельбурге может разливаться в 130 различных видов упаковки.
Наши услуги в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566