Будучи экспертами в области автоматизации, мы предлагаем решения для контроля всех важных функций безопасности ветровых турбин. Многолетний опыт работы в области промышленной автоматизации позволяет нам понять требования, предъявляемые к ветровым турбинам. В пользу компании Pilz говорят решения, разработанные специально для этой отрасли и используемые многими производителями ветровых турбин в разных странах мира.
Ветроэнергетика
Безопасная и эффективная автоматизация ветровых турбин
Безопасная и эффективная автоматизация ветровых турбин
Работая в непрерывном режиме, ветровые турбины подвергаются самым разнообразным климатическим воздействиям и влиянию окружающей среды. При этом они должны работать эффективно и обеспечивать высокую степень готовности. Чтобы уменьшить время простоя, необходимо защитить турбину от перегрузки.
Инвестиции в безопасность ветровых турбин не только дают экономический эффект, но и позволяют защитить обслуживающий персонал. На ветровые турбины распространяется действие международных стандартов и директив, в том числе Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC) и стандарта IEC 61400.
Безопасная автоматизация. Оправданные инвестиции:
- Внедрение масштабируемых и безопасных решений по автоматизации новых и существующих ветровых турбин
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям при производстве
- Достижение максимально возможной стандартизации при автоматизации наземных и морских ветровых турбин
- Снижение риска аварий при эксплуатации, техническом обслуживании и проведении монтажных работ
Используйте решение по безопасности и автоматизации, разработанное специально для вашей ветровой турбины. Мы поможем Вам разработать собственную концепцию безопасности.
Безопасная автоматизация для ветровых турбин: Контроль скорости в соответствии с требованиями стандартов
Компания Pilz, ваш партнер в области безопасности, предлагает надежные компоненты и проверенные решения для ветроэнергетики. Вы сможете воспользоваться преимуществами простой интеграции наших систем безопасности, средствами удаленной диагностики и технического обслуживания, надежными продуктами. Мы предлагаем сертифицированные решения (сертификаты TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST), которые могут использоваться во всем мире; они соответствуют требованиям международных нормативных документов, в числе которых – Директива по машинному оборудованию (2006/42/EC), стандарт IEC 61400 и требования классификационного общества Германский Ллойд.
Решения компании Pilz дают явные преимущества, особенно при обеспечении контроля скорости в соответствии с требованиями стандартов. Существует множество вариантов контроля скорости вращения турбины в соответствии с требованиями стандартов. Наши системы управления способны работать с различными комбинациями энкодеров и позволяют достичь уровней безопасности PL d и PL e.
Контролируемые параметры:
- Все параметры и состояния оборудования, связанные с безопасностью
- Превышение скорости вращения ротора и вала генератора, поломка срезного предохранительного штифта
- Регулирование угла лопаток ротора; система отслеживания направления ветра (азимута)
- Кнопка аварийного останова на башне и в гондоле
- Параметры оборудования: температура, давление, вибрация и электрические переменные (контроль осуществляется с целью защиты оборудования)
Компания Pilz предлагает масштабируемые решения для всех типоразмеров турбин. Подробнее обо всех продуктах для безопасной автоматизации ветровых турбин рассказывается в нашей брошюре по ветровым турбинам.
Услуги для ветровых турбин
Наше решение для ветровых турбин:
Доверьтесь эксперту! Компания Pilz уже в течение многих лет оказывает консультационные услуги в области безопасности машинного оборудования. Мы предлагаем следующие специальные услуги для ветровых турбин:
Информация для скачивания
Узнайте больше о ветровой энергетике из наших брошюр, посвященных безопасным решениям для ветровых турбин, которые можно скачать в разделе загрузок.
Остались вопросы? Просто свяжитесь с нами!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Ирландия: +353 21 4804983
- Португалия: +351 229 407 594
- Россия: +7 495 6654993
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Дания: +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Таиланд: +66 210 54613
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390