Применение автоматически управляемых тележек (AGV), систем автоматически управляемых тележек (AGVS) и автономных мобильных роботов (AMR) приобретает все большее значение. Особенно с учетом того, что степень их автономности, универсальности и независимости от стационарной инфраструктуры, в которой они работают, постоянно повышается.
Мы покажем, как правильно применять автоматически управляемые тележки и их системы на рабочем месте. Кроме того, вы получите всю необходимую информацию о важнейших требованиях к безопасности систем автоматически управляемых тележек.
В процессе обучения вы подробно ознакомитесь с функциональными возможностями автоматически управляемых тележек, систем автоматически управляемых тележек и автономных мобильных роботов, а также узнаете о рисках, возникающих при интеграции в существующую систему одной или нескольких тележек или роботов. Риски, связанные с системами этого типа, отличаются от опасностей, которые несет с собой традиционное машинное оборудование. Связано это прежде всего с мобильностью этих систем. Кроме того учебный курс познакомит вас со стандартными способами снижения рисков и различными стратегиями по обеспечению безопасности.
Требования безопасности и интеграция для систем автоматически управляемых тележек (AGVs)
Цель
Содержание
Правовая база
- Введение в терминологию/определения и правовую базу, а также стандарты и аспекты безопасности, относящиеся к автоматически управляемым тележкам
- Законы и стандарты, которые относятся непосредственно к самоходным транспортным средствам:
- ISO 3691-4 и EN 1175.
- Соотношение между стандартами
- Снижение рисков
- Роли и обязанности производителей, сборщиков роботов и эксплуатантов
Автоматически управляемые тележки (AGV)
- Значительные опасности, связанные с автоматически управляемыми тележками, включая соответствующие требования стандартов, относящихся к тележкам:
- Применение автоматически управляемых тележек
- Навигация и предотвращение столкновений
- Система приводов
- Элементы систем управления, связанные с безопасностью
- Электробезопасность
- Дополнительные угрозы
- Безопасность движения и перемещение грузов с помощью автоматически управляемых тележек:
- Меры безопасности для снижения угроз и требования к защите
- Использование лазерных сканеров и других устройств для обнаружения людей/препятствий и принципы их работы
- Требования верификации
Сеть автоматически управляемых тележек (AGVS)
- Требования безопасности при использовании систем автоматически управляемых тележек в соответствии с ISO 3691-4
- Оценка опасности систем управляемых тележек при их применении
- Зональное разделение рабочего места (рабочая зона, рабочая опасная зона, зона ограничений и закрытая зона)
- Защита людей от опасностей, исходящих от автоматически управляемых тележек
- Управление остаточным риском систем автоматически управляемых тележек
- Интеграция и установка систем автоматически управляемых тележек
- Безопасная автоматизация систем автоматически управляемых тележек
- Практические примеры требований безопасности к системам
Целевые группы
В частности, этот учебный курс предназначен производителям и интеграторам AGV, а также пользователям, в обязанности которых входит эксплуатация AGV. Кроме того, курс ориентирован на людей, отвечающих за обеспечение безопасности машинного оборудования на новых и имеющихся AGV в ходе их ежедневной эксплуатации, а именно:
- Инженер установок
- Специалисты по охране труда и технике безопасности
- Инженеры-проектировщики
- Обслуживающий персонал
- Инженерно-технические менеджеры
Преимущества для вас
- Узнайте, как правильно применять и внедрять соответствующие стандарты и директивы, а также проверенные технические методы интеграции систем автоматически управляемых тележек в промышленную среду.
- Управляйте рисками, возникающими при установке и применении автоматически управляемых тележек в производственном помещении.
- Создайте конкурентные преимущества при использовании автоматически управляемых тележек, применяя и внедряя правильные технологии безопасности.
- Оцените существующие установки с точки зрения безопасности систем автоматически управляемых тележек
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Академия Pilz
Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566