Компактные контроллеры PNOZmulti используются для упрощения процесса проектирования, конфигурирования, создания документации и ввода в эксплуатацию. Простые диагностические решения позволяют сократить время простоя машин или промышленного оборудования. Для всего этого можно использовать наши удобные программные инструменты: Используйте программный инструмент PNOZmulti Configurator для создания пользовательских программ, предназначенных для обеспечения безопасности. В сочетании с оборудованием безопасных компактных контроллеров PNOZmulti можно вести мониторинг функций обеспечения безопасности в сфере зашиты машинного оборудования. Это простая и удобная программа. Для диагностики можно использовать средства на основе OPC UA из состава диагностического решения PVIS.
Вашими проектами по автоматизации можно управлять с помощью программного обеспечения визуализации PASvisu на базе Интернет технологий, которое обеспечивает удобство конфигурации и оптимальную визуализацию. Это обеспечит вам возможность полной визуализации вашего предприятия или машины как на месте, так и через удаленный доступ!
Программное обеспечение, компактные контроллеры PNOZmulti
Обзор преимуществ
- Простая настройка сложных систем обеспечения безопасности без знаний программирования
- Оптимальная визуализация с помощью программного обеспечения визуализации PASvisu на основе веб-технологий
- Диагностическое решение PVIS позволяет свести к минимуму простои оборудования за счет быстрого и эффективного поиска и устранения неисправностей
Преимущества программного обеспечения для компактных контроллеров PNOZmulti
PNOZmulti Configurator
- Графический интсрумент для определения всех функций устройства
- Доступ ко многим различным функциям обеспечения безопасности (например, мониторинг кнопок аварийного останова, двуручных кнопок, защитных ограждений и т. д.)
- Конфигурирование аппаратного обеспечения
- Представление простой принципиальной схемы, показывающей, как следует подключить входы и выходы устройств с помощью стандартных элементов
- Принципиальная схема загружается на базовый блок
- Часто используемые части принципиальной схемы можно объединить в элементы макросов и хранить в библиотеке макросов для повторного использования
Программное обеспечение визуализации PASvisu
- Визуализация с использованием плиток: предустановленные элементы графического интерфейса пользователя наделены всеми необходимыми свойствами.
- Регулируемые переменные передаются посредством автоматической исключающей фильтрации утилитой.
- Разделение функций и внешнего вида в каскадных таблицах (CSS3) открывает в проекте доступ к различным предустановленным стилям.
- Кросс-платформенный доступ через браузер практически с любого исполнительного устройства, такого, как ПК, планшет или смартфон, обеспечивается благодаря использованию HTML5.
- Действующий функционал «клиент-сервер» позволяет осуществлять техническое обслуживание дистанционно, независимо от работы ПО на месте эксплуатации.
Диагностическое решение PVIS
- PVIS используется для визуализации диагностической информации, поступающей от контроллеров, поддерживающих PVIS (например, компактных контроллеров PNOZmulti или PMC приводной техники)
- В пакет программного обеспечения входит PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server и PVIS ActiveX Control
Наш ассортимент продукции: Программное обеспечение, компактные контроллеры PNOZmulti
Top
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334