Маркировка с запасом на будущее!

Безопасность, которую можно настроить, адаптировать и мгновенно использовать

Было предсказуемо, что запланированная интеграция нового лазера в состав системы конечной фасовки стеклянных банок для кофе, которая будет выполняться на предприятии Haco, повлечет за собой некоторые риски, так как прежнее защитное реле PNOZ X нельзя было адаптировать к возросшим требованиям линии. Поэтому необходимо было использовать альтернативное расширяемое модульное решение. Задача осложнялась еще одним требованием: поскольку завод работает практически круглосуточно, время простоя и связанные с ним потери производства должны быть как можно меньше. Благодаря новому, простому режиму конфигурирования, заказа и ввода в эксплуатацию использование модульного защитное реле myPNOZ позволило компании Haco получить быстрое, индивидуальное решение по безопасности, соответствующее их индивидуальным требованиям и работающее практически с самого начала.

Фасовочные операции без риска – сейчас и в будущем

Сегодня операторы поворотного стола фасовочной установки защищены не только от рисков, связанных с лазером, но и от опасного превышения скорости приводов: входы двухканального аварийного останова и сигналы OSSD системы защитных ограждений PSENmlock соединены непосредственно друг с другом через реле myPNOZ, создавая таким образом зону безопасности, которая включает в себя как приводную технику, в том числе силовой поворотный стол, так и лазер. Ввод и заказ необходимой функциональности выполнялся через myPNOZ Creator: для обеспечения безопасности рабочего места на поворотном круге требовалось в общей сложности пять модулей – головной модуль, отвечающий за цепь безопасности на задействованных кнопках аварийного останова, дополнительный модуль ввода для систем защитных ограждений и три модуля вывода для приводной техники. Кроме того, если в будущем требования к линии фасовки изменятся, то защитное реле myPNOZ можно будет в любой момент адаптировать к новым условиям.

Краткий обзор преимуществ

  • Решение по обеспечению безопасности работает практически с самого начала, что означает высокую производительность, несмотря на выполненное переоборудование
  • Функциональные возможности для обновления линии фасовки можно точно настроить с помощью онлайн-инструмента myPNOZ Creator
  • Модульное решение по безопасности с реле myPNOZ, которое может быть расширено и адаптировано в любое время в будущем

Пример из практики работы с заказчиками

«Защитное реле myPNOZ было именно тем, что мы искали в то время – подходящее решение, которое можно было интегрировать практически без простоев! Реле myPNOZ открыло для нас новые возможности для реализации индивидуальных решений. Индивидуальный подход «плати столько, сколько нужно» предлагает оптимальное соотношение затрат и расходов».

Петр Гржелинский, инженер-электрик в компании Haco AG

О компании Haco AG

Компания Haco AG, расположенная в швейцарском городе Гюмлиген, входит в состав холдинга Haco Holding AG, в котором работает около 1 600 сотрудников. Группа компаний Haco Group состоит из одиннадцати компаний с 14 производственными площадками в Европе, Азии и Северной Америке. Она была основана в 1922 году и специализируется на производстве нестандартных продуктов питания, включая продукты быстрого приготовления, такие как супы, готовые блюда, злаковые батончики, растворимые напитки и кофе. Haco Holding AG самостоятельно выполняет большую часть работ по обслуживанию, настройке и оптимизации оборудования, руководствуясь принципами созидания, инноваций и сильной ориентации на клиента.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения