В рамках модернизации производитель производственных печей Aksoylar Robotik преследовал цель привести свои печи с роликовым подом в соответствие с современными требованиями по удобству эксплуатации, контролю и безопасности. При использовании ранее установленной системы управления горелками было невозможно объединить в сеть блоки управления отдельных печей. Более того, данные о состоянии, процессах и диагностике не могли отображаться последовательно, как это было нужно, а сообщения об ошибках не могли распределяться и ошибки не могли быстро устраняться.
Благодаря компактному контроллеру безопасности PNOZmulti 2, который был адаптирован к особым потребностям печей термообработки, клиенты Aksoylar Robotik теперь могут безопасно контролировать и одновременно управлять несколькими горелками, а также всей печью в одной системе.
Все ради безопасности
Эффективное управление горелками в печах термообработки
Превосходная многозадачность: хит сезона среди контроллеров
Печи с роликовым подом от Aksoylar оснащены несколькими горелками и используются для специфической термообработки таких металлов, как сталь и алюминий. Они универсальны и предназначены для использования в различных отраслях промышленности. Благодаря безопасному контролю отдельных горелок и одновременному управлению всей печью с помощью решения для горелок — другими словами, с помощью единой системы безопасности — для компании Aksoylar Robotik это решение было хорошим выбором. Используя функциональный блок программного обеспечения на компактном контроллере, который электронно имитирует расширенные функциональные возможности автоматического управления горелкой, можно легко настроить конкретные применения горелки. Например, типичные требования включают управление предохранительными, запальными и выпускными клапанами или контроль давления воздуха для горения, пламени, воспламенения и многое другое. Результат: безопасная работа горелок, стабильные процессы и, прежде всего, высококачественные производственные результаты в печи с роликовым подом.
Краткий обзор преимуществ
- Экономичное решение: все горелки управляются с помощью единого централизованного контроллера безопасности
- Поддержка связи для полного контроля процессов, состояния и диагностики, которая управляется централизованно
- Широкий спектр решений, связанных с горелками для дополнительных новых возможностей применения для пользователей
Пример из практики работы с заказчиками
«PNOZmulti 2 m B1 Burner стало нашим любимым устройством, поскольку с его помощью мы можем гарантировать безопасный ход процесса горения. Тот факт, что наши клиенты могут использовать это решение для управления всеми своими горелками в одной системе, явно делает его более экономичным, удобным и адаптируемым по сравнению со всеми предыдущими версиями, которые они устанавливали».
О компании Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina
Компания Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina была основана в 1988 году со штаб-квартирой в Стамбуле. Она производит автоматизированные производственные печи, мусоросжигательные печи, машины для сварки пламенем и индукционной сварки, а также керамические печи для широкого спектра отраслей промышленности. В семейном предприятии, которым сейчас управляет второе поколение собственников, сегодня работают 220 сотрудников, занимающихся планированием, проектированием и реализацией. Компания Aksoylar фокусируется на инновационных, эффективных и безопасных решениях, отвечающих всем техническим требованиям промышленных предприятий.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Португалия: +351 229 407 594
- Италия: +39 0362 1826711
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Россия: +7 495 6654993
- Германия: +49 711 3409 444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Сингапур: +65 6829 2920