Надежное запирание. Компактный и простой в установке.
17 окт. 2023 г.
Новое устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini
Новое запирающее устройство безопасности PSENmlock mini для защиты персонала расширяет линейку датчиков безопасности Pilz с запиранием. Благодаря компактной конструкции размером всего 30 x 30 x 159 мм PSENmlock mini идеален для применения, в ограниченных пространствах, таких как, например, створки или крышки. Это компактное запирающее устройство безопасности имеет удерживающую силу FZH 1 950 Н (F1max: 3 900 Н), обеспечивая безопасное запирание для применений при защите персонала до уровня PL d, Категория 3 (EN ISO 13849-1).
- Быстрое и универсальное подключение
Его можно установить внутри или снаружи защитного ограждения – для соответствия вашему способу применения. Актуатор также обеспечивает высокий уровень универсальности, поскольку его можно прикрепить справа, слева и спереди. Таким образом, можно также легко защитить распашные и откатные двери.
- Высокий уровень безопасности
Двухканальная работа соленоида и бистабильный принцип запирания гарантируют работу в случае сбоя питания: Последнее состояние сохраняется и двери остаются закрытыми. Вы также получаете выгоду от снижения энергопотребления. OSSD-выходы с самодиагностикой позволяют обнаруживать неисправности в проводке и в случае неисправности немедленно переводить машину в безопасное состояние.
- Высокий уровень защиты от несанкционированного вмешательства
Тип кодирования можно свободно выбирать – кодированный, полностью кодированный или кодированный уникально. Дополнительное разъединяющее устройство встроено с двух сторон. Более того, PSENmlock mini также можно подключать последовательно до уровня PL d, категории 3, минимизируя количество проводки и упрощая ввод в эксплуатацию.
В сочетании с блоком управления PITgatebox со встроенной системой разрешений доступа, PITreaderинтеллектуальной диагностической системой SDD и компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 получается комплексное, экономичное и надежное решение для защиты ваших дверей безопасности.
Краткий обзор преимуществ:
- Значительное высвобождение пространства: На 60% меньше чем PSENmlock
- Высокая удерживающая сила FZH до 1 950 Н (F1max: 3 900 Н)
- Упрощенная установка с использованием всего двух винтов
- Универсальный актуатор может быть установлен внутри и снаружи защитного устройства и прикреплен справа, слева и спереди.
- Высокий уровень безопасности за счет двухканальной работы соленоида
- бистабильный принцип запирания гарантирует безопасную работу в случае сбоя питания и снижает энергопотребление
- Высокая степень защиты от манипуляций в соответствии со стандартом EN ISO 14119; кодирование свободно выбирается
- Безопасное последовательное соединение до уровня PL d, категории 3 можно реализовать быстро и просто
- Оптимальная экономичность RFID датчика безопасности со степенью защиты IP67.
- Идеально подходит для использования в упаковочной, фармацевтической, пищевой промышленности и производстве напитков, а также в станкостроении
Узнайте больше на выставке SPS в Нюрнберге
Хотите узнать больше? Тогда приходите на выставку SPS и испытайте новый PSENmlock mini непосредственно в деле. В нашей презентации «Устройства безопасности с запиранием для защиты процессов и персонала – Как мне найти правильное решение для моих дверей безопасности?» вы также получите важную информацию и советы по правильному использованию устройств безопасности с запиранием.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350