По данным экспертов отрасли, каждая вторая вафля в мире, выпекаемая на промышленных предприятиях, производится с использованием вафельной машины Franz Haas от Bühler. Следовательно, все выполненные по индивидуальному заказу установки должны обладать высокой степенью адаптируемости и, что более важно, отвечать всем нормам безопасности, действующим в конкретной стране. Поэтому австрийский специалист по вафельным машинам использует модульный компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 в исполнении, предназначенном для горелок, для безопасного управления и контроля работы своих печей. Ведь благодаря своей адаптируемости и наличию сертификата TÜV блок горелки в веб-приложении PNOZmulti Configurator можно использовать в любой точке мира совместно с самыми разными машинами, спроектированными по требованиям заказчиков.
Безопасное выпекание вкуснейших вафель в любой точке мира!
Хит сезона среди контроллеров
PNOZmulti 2 — комплексное решение в единой системе — выполняет задачи по функциональной защите и управлению горелкой, которые прежде выполняли отдельные контроллеры горелок. Это непростая задача, поскольку процесс контроля включает в себя сложную последовательность элементов управления: Основа каждой линии по производству вафель — печь, которая может достигать до 35 м в длину в зависимости от производимой продукции и конфигурации установки. Нагрев обеспечивается длиннотрубчатыми газовыми горелками. Наиболее важная задача контроллера горелки — контролировать тушение пламени и, при необходимости, мгновенно прерывать подачу газа, чтобы исключить вероятность взрыва в худшем случае.
Некоторые более старые контроллеры горелок без шин уже были заменены на PNOZmulti 2 — это еще одна область применения этого изделия в Bühler, потому что PNOZmulti 2 представляет собой модульную систему с широким спектром ПО для конфигурирования — гибкую и адаптируемую как в аппаратном, так и в программном отношении.
Процесс формования стандартной вафли, например рожка для мороженого: Тесто выливается на отдельные противни, которые перемещаются по печи со скоростью до 0,5 м/с.
В конце процесса вафле придают форму заостренного конуса. Компактный защитный контроллер горелки PNOZmulti 2 контролирует процесс выпечки, регулируя подачу газа и, следовательно, интенсивность пламени.
В Инновационном центре вафель Bühler были созданы производственные линии для приготовления самых разных сортов вафель — плоских и полых, трубочек, рожков для мороженого, мягких вафель и вафельных снеков.
Краткий обзор преимуществ
- Интеграция в существующие среды автоматизации: Благодаря открытому принципу работы устройства PNOZmulti 2 автоматические вафельные печи Bühler можно использовать в любой точке мира
- Возможность модернизации горелок старого типа: конфигурационное ПО обеспечивает гибкость и адаптируемость аппаратного и программного обеспечения контроллеров старых горелок без шин
- Подходит для применения по всему миру благодаря сертификации TÜV программного блока горелки
Коммерческое предложение
«Использование технологии Pilz для реализации всех функций безопасности, абсолютно независимых от стандартных средств автоматизации, предоставляет нам много преимуществ. Но самое главное заключается в том, что мы можем стандартизировать использование этой технологии во всем мире, потому что Pilz гарантирует международную сертификацию своих изделий, в том числе предназначенных для управления горелками».
Информация о Bühler Group
Основатель компании Франц Хаас изобрел первую вафельную машину еще в конце 1940-х годов. С 2018 года компания принадлежит швейцарской группе Bühler Group с дочерними компаниями по всему миру. В отделе производства вафель подразделения потребительских пищевых продуктов в Леобендорфе работают 700 человек, которые отвечают за разработку, проектирование и производство, а также продажи, обслуживание клиентов, техническое обслуживание и организацию работ с запасными частями.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566