Оборудование для управления торможением

Защитное реле PNOZ s50 для безопасного управления торможением

Защитное реле PNOZ s50

Для применения предохранительных тормозных систем и стопорных тормозных систем требуется надежный контроль тормозных систем. Таким образом исключаются все потенциальные риски для пользователя – даже на случай отключения питания привода. С автономным защитным реле PNOZ s50 Pilz предлагает экономичное решение для управления двумя предохранительными тормозными системами вплоть до категории PL e по EN ISO 13849-1.

На защитном реле PNOZ s50 за временным перевозбуждением следует уменьшение напряжения, для которого могут быть заданы параметры. В результате этого мы получаем короткие интервалы вентиляции, что повышает энергоэффективность процесса. С одной стороны, безопасное управление торможением позволяет резко переключаться в случае аварийных ситуаций. С другой стороны, эта функция обеспечивает медленное переключение, что снижает износ при нормальной эксплуатации, сокращая тем самым требования к техническому обслуживанию.

Безопасное и бесконтактное торможение – Ваши преимущества

  • Максимальная безопасность вплоть до уровня PL e согласно EN ISO 13849-1, когда активируются две тормозные системы (стопорная и предохранительная тормозные системы)
  • Технология бесконтактного торможения – до 4,5 А на один предохранительный тормоз обеспечивает быстрое реагирование и является надежным решением
  • Неизнашиваемые рабочие тормоза
  • Высокий уровень безопасности и низкий износ тормозной системы благодаря быстрому или медленному отключению схем питания
  • Быстрая диагностика с помощью дисплея
  • Независимое от производителя управление торможением за счет безопасных цифровых входов

Характеристики защитного реле PNOZ s50

Характеристики защитного реле PNOZ s50
  • Простая навигация по меню с помощью поворотной кнопки
  • Установка параметров и диагностические сообщения, выводимые на дисплей
  • Защитное реле с двухконтактными безопасными электронными цифровыми выходами под напряжением 24 В пост. тока, 4,5 А каждый
  • Сокращение времени цикла благодаря временному перевозбуждению с последующим уменьшением напряжения

Применение на осях под нагрузкой собственного веса

Защитное реле PNOZ s50 может использоваться в во многих областях применения для безопасного управления тормозными системами. Например, в ступенчатой технике; на машинном оборудовании; на листогибочных прессах; на упаковочном оборудовании; на испытательных станках; на погрузочно-разгрузочной технике или на оборудовании для управления энергопотреблением и охраной окружающей среды.

Осями в форме Z оборудованы следующие станки:

  • Леса для погрузки и разгрузки
  • Palletisers
  • Фрезерные станки
  • Степени подвижности робота
  • Подъемные устройства
  • Станки с клапанами/пневматическими/гидравлическими элементами
  • Лебедки
Применение на осях под нагрузкой собственного веса

Применение на лебедках в сфере ступенчатой техники

В отдельных областях применения наряду со стопорным тормозом необходимо усовершенствовать добавочный тормоз. Например, в сфере ступенчатой техники эксплуатация лебедок осуществляется с применением двойного тормоза. PNOZ s50 может осуществлять безопасное управление двумя мощными тормозными системами без использования контактов.

Применение на лебедках в сфере ступенчатой техники

Применение в ножничных подъемниках

Ножничные подъемники – это подъемные устройства с осями под нагрузкой собственного веса. Они, к примеру, используются в сфере автомобилестроения при окончательной сборке. Когда персонал работает на вертикальных осях, применяются различные требования Директивы по машинному оборудованию.

Применение в ножничных подъемниках

Наш ассортимент продукции: Оборудование для управления торможением

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения