С модульным защитным реле myPNOZ
25 янв. 2023 г.
Безопасный контроль за подачей картона в упаковочные машины
От упаковочных машин часто требуется выполнение одной главной задачи: обеспечивать безопасность операторов. Это же касается и контроля за подачей картона. В этом случае важно не допускать ситуаций, когда конечности оператора могут попасть в машину и он может получить травму из-за того, что приемное отверстие открыто.
Для таких случаев компания Pilz предлагает сертифицированное органом TÜV решение с уровнем безопасности до PL d/CAT. 3 по EN ISO 13849- 1 или УПБ до класса 2 по EN/IEC 62061, которое может быть собрано и легко адаптировано для обеспечения безопасности при контроле за подачей упаковочного материала. Потребители могут быть уверены, что соблюдены все необходимые меры безопасности. Два оптических датчика контролируют открытие кассеты для картона. Если в кассете недостаточно картона, датчики просигнализируют об этом модульному защитному реле myPNOZ. Машина будет остановлена, пока кассета не заполнится картоном и технологический процесс не возобновится.
Преимущества решения с модульным защитным реле myPNOZ и двумя оптическими датчиками:
- Возможность вызова предварительных настроек с помощью кода типа myPNOZ Creator: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 с полупроводниковыми выходами или myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 с релейными выходами
- Подключи и работай: готовность к использованию немедленно после подключения
- Гибкость: возможность выполнения средних регулировок при необходимости контроля дополнительных функций обеспечения безопасности
- Простота: возможность интеграции в существующие системы
Дополнительная информация:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566