Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini

Простые как защитное реле, гибкие как контроллер

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini

Вам нужно контролировать более трех функций безопасности? С максимальным удобством и с минимальным количеством кликов в программном инструменте? Тогда вам идеально подойдут конфигурируемые защитные реле PNOZmulti Mini!

Действуйте наверняка, используйте PNOZmulti Mini — мировой стандарт безопасности для всех видов оборудования. Независимо от стандартной системы управления, мы обеспечиваем единое универсальное решение обеспечения безопасности. PNOZmulti Mini может удовлетворять все растущие требования Вам непременно понравится компактное исполнение и текстовый дисплей! Подключите конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini ко всем стандартным системам связи. Конфигурируемые защитные реле можно использовать с различным системами оперативного управления.

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — это мировой стандарт безопасности для всех видов оборудования!

Вы уже знакомы со вторым поколением компактных контроллеров PNOZmulti? История успеха продолжается!

PNOZmulti Mini — Ваши преимущества

  • Эффективность благодаря трем функциям безопасности
  • Экономия времени и затрат на всех этапах разработки благодаря программному инструменту PNOZmulti Configurator
  • Максимальная гибкость благодаря возможности свободного изменения конфигурации входов и выходов
  • Больше пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
  • Быстрая диагностика благодаря отображению на дисплее текстов заказчика

Характеристики конфигурируемой компактной системы управления PNOZmulti Mini

Характеристики конфигурируемой компактной системы управления PNOZmulti Mini
  • Функции системы определяются с помощью PNOZmulti Configurator
  • В зависимости от типа подключения доступны категории безопасности вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 в соответствии с EN IEC 62061
  • Четыре базовых блока на выбор: автономный; Т автономный (расширенный температурный диапазон); модульный расширяемый; модульный расширяемый со встроенным интерфейсом multi-link
  • Модули соединения и модули связи доступны для модульного расширения
  • Увеличение числа релейных контактов с помощью модуля расширения PNOZsigma
  • Мониторинг кнопок аварийного останова, переключатели режима работы, выключатели блокировки, двуручные кнопки, защитные ограждения, световые завесы, световые барьеры, контактные коврики

Наш ассортимент изделий: PNOZmulti Mini

Вы уже знакомы со вторым поколением компактных контроллеров PNOZmulti? История успеха продолжается!

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru