Вагоны фуникулера стали незаменимым транспортным средством в регионах, где занимаются зимними видами спорта, и системах муниципального транспорта. При поездках на фуникулере, по подвесной канатной дороге или Т-образном подъемнике всегда должны быть обеспечена безопасность перевозки пассажиров.
Решения для канатных дорог
Безопасный подъем к вершине
Пассажирским вагончикам, "воспаряющим" на несколько сот метров над землей требуются исключительный запас надежности. Поэтому, когда дело касается технологии управления, производители фуникулеров полагается на отказоустойчивые программируемые системы PSS или на систему автоматизации PSS 4000 от Pilz.
Подвесные вагоны оснащены многочисленными и разнообразными функциями безопасностями. Будь то
- контроль над его местоположением или силой, с которой зажимное устройство прижимает его к канату,
- Контроль над состоянием прядей канатов у опорных колонн или
- контроль над функциями безопасности, например, системами блокировки дверей или кнопками аварийного останова вагонов
Системы управления безопасностью от Pilz гарантируют высочайший уровень безопасности.
Очевидные преимущества
- Системы управления PSS обрабатывают сигналы быстро и надежно
- Отказоустойчивый контроль над всеми функциями, связанными с обеспечением безопасности, отвечающий стандарту EN ISO 13849-1 / EN IEC 61508
- Отказоустойчивая система управления PSSuniversal PLC также выполняет стандартные задачи управления
Мы будем рады предоставить вам подробные сведения по использованию технологий безопасности для фуникулеров. Просто свяжитесь с нами!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Италия: +39 0362 1826711
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Португалия: +351 229 407 594
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Дания: +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6829 2920
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566