Реле задает стандарт безопасности

В рамках модернизации электрооборудования и технологии управления для всего комплекса машин в Advanced Engineering Industrie Automation был выполнен переход на технологию управления на базе ПК на стороне автоматизации. Однако, учитывая тот факт, что рабочие места отделены друг от друга, компания Advanced Engineering сознательно отказалась от интегрированного решения по безопасности для вновь установленного оборудования обеспечения безопасности. В том числе и на машине Peelmaster: в данном случае, как на всех прочих машинах этой австрийской компании, идеальным решением для концепции безопасности, которая теперь успешно реализована, стал новый тип модульного защитного реле myPNOZ, которое применяется в сочетании с технологией безопасных датчиков PSEN . 

myPNOZ как ключевой элемент безопасности

myPNOZ предлагает компании Advanced Engineering именно ту модульность, которую они искали: помощью имеющихся модулей расширения на машинах могут быть реализованы все требуемые функции – аварийный останов, выключатель защитного ограждения с блокировкой защиты или без нее, световая завеса. Помимо myPNOZ, Advanced Engineering также использует сенсорную технологию PSEN, в том числе защитные датчики PSENmag и PSENcode, системы защитных ограждений PSENslock и защитные световые завесы PSENopt. Этот новый стандарт безопасности гарантирует надежность процесса для всех поставляемых машин, включая уникальное в своем роде устройство для удаления пленки Peelmaster. При правильной настройке машины гарантируется ничтожно малый процент ошибок – намного меньше 1 процента! Высокоточный процесс данной машины продуман до мельчайших деталей, но прежде всего он очень надежен и гарантирован пакетом безопасности от компании Pilz.

Краткий обзор преимуществ

  • Оптимальное по стоимости решение: необходимый диапазон функций может быть покрыт всего одним защитным реле
  • Максимальная гибкость: модули расширения myPNOZ позволяют воплотить в жизнь любые задачи
  • В сочетании с сенсорной технологией безопасности PSEN, myPNOZ создает индивидуально адаптированный стандарт безопасности для всех машин

Пример из практики работы с заказчиками

Простота была для нас ключевым аргументом: myPNOZ предлагает именно ту модульность, которая нам нужна, таким образом мы можем охватить все наши задачи с помощью одного реле и доступных модулей расширения. Тем самым мы создаем стандарт безопасности, идеально соответствующий нашим требованиям.

Мануэль Бернхофер, руководитель отдела развития автоматизации компании Advanced Engineering

О компании Advanced Engineering Industrie Automation

На предприятии австрийской компании Advanced Engineering Industrie Automation в Халляйне работает чуть меньше 25 сотрудников, которые они владеют всеми основными навыками - от разработки и проектирования мехатроники и до технологии автоматизации с программированием ПО для управления, визуализации, систем SCADA и ERP, включая монтаж и ввод в эксплуатацию. Наряду с различными версиями машин для снятия пленки, линейка оборудования этой компании также включает в себя устройства для автоматической загрузки, выгрузки и перемещения печатных плат с помощью роботов, буферные системы, а также линейные контроллеры для автоматизации целых производственных линий.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения