Безопасные технологии управления от Pilz

Благодаря безопасным технологиям управления от Pilz ваше автоматизированное оборудование становится безопаснее! Результат: Счастливые и здоровые сотрудники, а также максимальная эксплуатационная готовность вашего оборудования для максимального коммерческого успеха.

Найдите правильное техническое решение, которое соответствует вашим требованиям!

Вы в надежных руках компании Pilz

Компания Pilz является лидером в создании технологий и поставщиком комплексных решений в области безопасных технологий автоматизации. Наши системы безопасности с программным управлением используются во многих странах мира, и они хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Доверяйте нашему опыту в сфере безопасности машинного оборудования: У нас есть правильное решение для любых требований! Всегда в центре событий: Безопасный останов потенциально опасных механизмов и плавное управление вашим оборудованием.

Безопасность – это наша ключевая компетенция. Цель компании Pilz – автоматизация оборудования таким образом, чтобы гарантировать постоянную безопасность для человека, оборудования и окружающей среды.

Безопасность с технологией управления от Pilz

Выбирайте защитные реле PNOZ для областей применения, где не требуется большое количество функций безопасности. Эти реле легки и удобны в использовании, и позволяют сэкономить гораздо больше места благодаря компактным размерам.
Наши компактные безопасные системы управления являются правильным выбором, когда на первом месте стоят универсальность и модульность. Системы PNOZmulti обеспечивают необычайно простую эксплуатацию благодаря ПО для графического конфигурирования.
Для сложных технологических процессов предусмотрено интуитивное программирование, осуществляемое с помощью наших систем управления на базе ПЛК PSSuniversal PLC системы автоматизации PSS 4000. Это необходимо для контроля за функциями системы управления, как связанных, так и не связанных с безопасностью. Компания Pilz сможет подобрать подходящую технологию управления согласно вашим требованиям.

Преимущества безопасных технологий управления от Pilz

  • Высокая эксплуатационная готовность и высокая экономичность
  • Защита ваших сотрудников с уровнем безопасности вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1, а также SIL CL 3 в соответствии с IEC 62061
  • Простота и удобство в эксплуатации, а также интуитивно понятная конфигурация
  • Проверенная технология от Pilz с качеством, на которое можно положиться
  • Лучшие решения для автоматизации согласно вашим требованиям
  • Мониторинг всех общих функций безопасности и многочисленных функций автоматизации
  • Поддержка общих протоколов связи
  • Универсальность и модульная расширяемость – наши решения «растут» вместе с вашим оборудованием

Наш ассортимент продукции:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения