Industrie 4.0 в компании Pilz

С самого начала мы играли активную роль в Industrie 4.0

Являясь одним из участников проекта демонстрационно-экспериментальной платформы SmartFactory KL, фирма Pilz активно участвует в разработке унифицированных стандартов для Индустрии 4.0. Платформа предназначена для испытания систем инновационного предприятия, на котором претворяется в жизнь концепция Industrie 4.0.

Фирма Pilz совместно с другими партнерами по SmartFactoryKL ведет работу над производственной линией, на примере которой демонстрируется практическое применение основополагающих аспектов Industrie 4.0. Складской модуль компании Pilz применяется в качестве интеллектуального, автоматизированного хранилища для приема деталей. Используются все системы управления, различные датчики, приводная аппаратура, компоненты сетевой инфраструктуры, а также операционные и визуализационные системы от компании Pilz.

Использование Industrie 4.0 для процесса производства в компании Pilz

Интеллектуальное производство от Pilz

Industrie 4.0 для нас более не просто инициатива, а реальное средство, используемое в производственном процессе. Мы используем интеллектуальный конвейер для рабочей заготовки, разработанный нашей компанией. Это ускоряет и упрощает процесс сборки плат и пайки. Приемники деталей автоматически находят путь от места пайки до места сборки благодаря встроенному чипу RFID.

Профилактическое обслуживание в Pilz

Технические характеристики оборудования будут аккумулироваться и обрабатываться для управления производством. Оценка этих данных даст важную информацию об изменении состояния оборудования и уровнях износа. Затем в целях профилактики может быть проведено техническое обслуживание.

«Предупредительное техническое обслуживание» позволяет избежать неисправностей и простоев. Также появится возможность сохранения последних версий рабочих документов в облаке Pilz. Затем все данные и документы будут постоянно доступны в режиме реального времени. Все мобильные оконечные устройства, используемые в производственном процессе, можно будет контролировать из любого места.

Профилактическое обслуживание в Pilz

Информационные технологии в интегрированном производстве

Техническая и информационная безопасность Industrie 4.0

Сетевое производство предъявляет повышенные требования к безопасности ИТ. Именно поэтому Pilz инвестирует в создание комплексной инфраструктуры информационной безопасности для мониторинга всего потока данных. Эти меры включают использование отдельного компьютерного центра, соответствующего современным стандартам. Аномалии можно определить на ранней стадии путем постоянного анализа протокола и всех других данных.

Кроме того, были установлены различные средства сетевой защиты для отдельных производственных участков, позволяющие определить необходимый уровень информационной безопасности для каждой отдельной зоны. Таким образом, простой и риски безопасности предотвращаются, а новейшие технологии находятся в безопасности.

В настоящее время мы активно участвуем в следующих комитетах и инициативах:

Аналитический центр Pilz Think Tank 4.0

Сотрудничество между отделом информационных технологий и технологическим отделом имеет решающее значение для Industrie 4.0, и является еще одним главным приоритетом компании Pilz. Специально созданный аналитический центр Pilz Think Tank 4.0 объединяет сотрудников производственно-технического отдела и отдела информационных технологий, предоставляя им все необходимые ресурсы для планирования и осуществления совместных проектов для концепции Industrie 4.0.

 

Аналитический центр Pilz

Узнайте больше о Industrie 4.0 от Pilz:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения