Эффективность средств защиты с учетом безопасных расстояний

Безопасные расстояния

Чтобы быстро отключить оборудование в случае потенциальной опасности, средства защиты необходимо установить на от механизма.безопасном расстоянии. Это позволяет защитить верхние и нижние конечности персонала.

Безопасное расстояние (S) определено в EN ISO 13855 и зависит, в частности, от следующих факторов:

  • t1 = время отклика средства защиты.
  • t2 = время отклика машины, т.е. время останова машины при получении сигнала от средства защиты.
  • C = потенциальная близость к опасной зоне, не опознанной средствами защиты, например, проникновение в опасную зону между двух лучей световой завесы, без обнаружения такого проникновения, в зависимости от расстояния между лучами.
  • K = ожидаемая скорость приближения тела человека или части тела. Данный фактор определен в EN ISO 13855: 1 600 мм/с при ходьбе шагом и 2 000 мм/с при взмахе руки

Соответственно, необходимо обеспечить дистанцию: S = K* (t1 + t2) + C
 

Безопасные расстояния для других групп населения

Стандарт EN ISO 13857 включает требования в отношении безопасных расстояний, необходимых для предотвращения попадания верхних и нижних конечностей в опасные зоны. Следует отметить, что в стандарте оговорено, что для различных стран и групп (например, азиатские страны, Скандинавия, дети) характерны различные антропометрические параметры (размер, длина конечностей), в связи с чем могут возникать другие риски.для различных стран и групп Применение данного стандарта может быть ограничено, в частности, в общественной сфере или в других странах.

Стандарт Название
EN ISO 13857 Безопасность машинного оборудования.
Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон
для верхних и нижних конечностей человека

 

Предварительный просмотр Калькулятора безопасного расстояния Pilz

Калькулятор безопасного расстояния  Pilz:

Мы расчитаем правильное безопасное расстояние для Вас!

Начните прямо сейчас!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения